Verschlussglieder für Ketten mit Anbauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verschlussglieder für Ketten mit Anbauteil:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Stahl

Spezifikationen

Teilenummer
JNT-L40
TeilenummerJNT-LJNT-T
AusführungNr.StückpreisStückpreis
1 ~ 20 Glieder1 ~ 20 Glieder
JNT-L
(einseitig)
JNT-T
(Beidseitig)
40
50
60
80
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JNT-L40
JNT-L50
JNT-L60
JNT-L80
JNT-T40
JNT-T50
JNT-T60
JNT-T80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKetten-Nr. Zulässige Zugspannung (Bereich frei wählbar)
(kN)
Befestigung Zulässige Zugspannung

1.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10402.71 bis 5.00One Side Type2.75

1.38 €

1 5 Arbeitstage 10502.71 bis 5.00One Side Type4.41

1.64 €

1 5 Arbeitstage 10----

1.88 €

1 5 Arbeitstage 108010.01 oder mehrOne Side Type10.69

1.33 €

1 5 Arbeitstage -----

1.76 €

1 5 Arbeitstage 10502.71 bis 5.00Both Sides Type4.41

2.15 €

1 5 Arbeitstage 10605.01 bis 10.00Both Sides Type6.28

2.41 €

1 5 Arbeitstage 108010.01 oder mehrBoth Sides Type10.69

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Nur Verschlussglied

Ergänzungsartikel

Technischer Support