Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 5 / Aluminium extrudiert / eloxiert / 90° / 1 Nut Profil

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 5 / Aluminium extrudiert / eloxiert / 90° / 1 Nut Profil
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Halterung aus stranggepresstem Aluminium für 5 Serien. Es handelt sich um ein Produkt mit ausgezeichnetem ästhetischem Design.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Winkelverbinder

Technische Zeichnung von Winkelverbindern


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Winkelverbindern (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung WerkstoffOberflächenbehandlung
NBLTS5EN AW-6063-T5 ÄquivalentEloxiert
HBLTS5(-4)EN AC-51400-T5 ÄquivalentEloxiert
HBLTSB5schwarz eloxiert
CHBLTS5Klar lackiert (eloxiert + klar lackiert)

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Winkelverbindern

Teile-nummer
HBLTSW5

Zusätzliche Optionen / Änderungen von Winkelverbindern

Winkelverbinder - Optionen

Generelle Informationen zu Winkelverbindern

 

Sortiment - Winkelverbinder - Winkelverbinder mit Rippe - Winkelverbinder mit Versteifung - Winkelverbinder mit Versteifungsrippe

 

 

Auswahldetails von Winkelverbindern

- Profilserie: Serie 3 (Profilnutbreite 5,7 mm), Serie 5 (Profilnutbreite 6 mm), Serie 6 (Profilnutbreite 8 mm), Serie 8 (Profilnutbreite 10 mm), Serie 8-45 (Profilnutbreite 10 mm)
- Profilbreite: 15 bis 300 mm
- Anzahl der Profilnuten: 1 Nut, 2 Nuten, 3 Nuten, 4 Nuten
- Verdrehschutz: beidseitig, einseitig, ohne
- Sonderausführung: Standard, Verbinder mit einseitiger Versteifungsrippe, mit einseitigem Langloch, mit beidseitigem Langloch
- Zusätzliche Ausführungen: Standard, ungleichschenklig, versetzte Bohrung
- Verdrehschutz mit Eckführung: mit, ohne

 

Grundlagen / Beschreibung von Winkelverbindern

Winkelverbinder als eine Art von Profilverbindern sind vielseitige Komponenten, die vor allem bei der Errichtung von Rahmenstrukturen, Gestellen und anderen Konstruktionen aus Aluminiumprofilen verwendet werden. Sie dienen dazu, zwei oder mehr Aluprofile in einem Winkel von 90 Grad zueinander zu fixieren, was die Stabilität und Formbeständigkeit der gesamten Konstruktion gewährleistet. Die Vielseitigkeit von 90-Grad-Winkelverbindern ermöglicht es, eine breite Palette von Konstruktionen zu realisieren – von einfachen Rahmen bis hin zu komplexen Strukturen in der Automatisierungstechnik, im Maschinenbau, im Sondermaschinenbau oder im Messebau.
Die Befestigung von Winkelverbindern erfolgt unter anderem mithilfe von Nutensteinen, die in die Profilnuten eingesetzt und durch Schrauben mit dem Winkelverbinder verbunden werden. Diese Montagemethode ermöglicht eine flexible Positionierung der Verbinder entlang des Profils und eine einfache Anpassung der Konstruktion bei Bedarf. Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten zur Befestigung. Hier finden Sie Halter und Verbinder, mit denen Konstruktionsprofile sowohl von außen als auch nicht sichtbar innerhalb der Nuten befestigt werden können.
Weitere Varianten von Winkelverbindern mit weiterführenden Informationen finden Sie in der Winkelverbinder Übersicht als PDF.

 

Auswahl der richtigen Profilserie, Profilbreite und Anzahl an Profilnuten von Winkelverbindern

Bei der Auswahl der richtigen Größe eines Winkelverbinders für Aluprofile sind mehrere Gesichtspunkte zu berücksichtigen, um eine optimale Passform, Stabilität und Funktionalität der Konstruktion zu gewährleisten. Ein zentrales Kriterium dabei ist die Kompatibilität des Winkelverbinders mit der spezifischen Profilserie des verwendeten Aluminiumprofils. Da Konstruktionsprofile in einer Vielzahl von Serien mit unterschiedlichen Abmessungen, Formen und Nutenanordnungen erhältlich sind, muss der Winkelverbinder exakt zur Serie des Konstruktionsprofils passen.
Neben der Profilserie spielt auch die Profilbreite eine wichtige Rolle bei der Auswahl. Der Winkelverbinder muss die Profilbreite berücksichtigen, um eine ausreichende Auflagefläche und Stabilität zu bieten. Eine genaue Übereinstimmung zwischen der Breite des Profils und des Verbinders unterstützt eine effektive Lastverteilung und minimiert das Risiko von Verformungen oder Instabilitäten.
Darüber hinaus ist die Anzahl und Anordnung der Profilnuten ein weiterer wichtiger Punkt. Profilverbinder, die für die spezifische Anzahl an Nuten im Profil ausgelegt sind, bieten eine verbesserte Stabilität gegenüber der Verwendung einzelner Verbinder. In unserem Shop können Sie Winkelverbinder kaufen, die für Profile mit bis zu vier Nuten geeignet sind. Ein Winkelverbinder, der die vorhandenen Nuten optimal nutzt, schafft eine festere und sicherere Verbindung zwischen den Profilen.

 

Ausführung von Winkelverbindern

Angesichts der Vielfalt an Konstruktionsanforderungen und Anwendungsbereichen können Sie in unserem Shop eine breite Palette an Winkelverbinder kaufen, die speziell entwickelt wurden, um diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Jede Ausführung von Profilverbindern bringt einzigartige Eigenschaften mit sich, die sie für spezifische Einsatzgebiete und funktionelle Anforderungen optimal geeignet machen.

 

Ungleichschenklige Winkelverbinder

Ungleichschenklige Winkelverbinder bieten spezifische Vorteile, die sie für bestimmte Konstruktionsanforderungen besonders geeignet machen. Diese Art von Winkelverbindern verfügt über zwei Schenkel unterschiedlicher Länge, was eine Reihe von funktionellen und strukturellen Vorteilen mit sich bringt. Durch ihre ungleiche Seitenlänge können diese Winkelverbinder in Konstruktionen eingesetzt werden, bei denen die Anschlusspunkte oder Montageflächen unregelmäßig sind oder unterschiedliche Abmessungen aufweisen. Ungleichschenklige Aluprofil-Winkelverbinder eignen sich für eine vielseitigere Nutzung in individuell angepassten oder maßgefertigten Konstruktionen.

 

Winkelverbinder mit Rippe

In unserem Online-Shop finden Sie Winkelverbinder, die mit Versteifungsrippen ausgestattet sind. Die Hauptfunktion von Versteifungsrippen besteht darin, die Tragfähigkeit des Winkelverbinders zu erhöhen und dessen Verformung unter Last zu minimieren. Diese Rippen erhöhen die Steifigkeit des Verbinders, indem sie dessen Widerstandsfähigkeit gegen Biegung und Torsion verbessern. Winkelverbinder mit Rippe bieten somit eine robustere und langlebigere Verbindung, die auch bei höheren Belastungen und in anspruchsvollen Anwendungen ihre Form beibehält und die Sicherheit der gesamten Konstruktion gewährleistet.
Es gibt Anwendungen, in denen der Einsatz von Standard-Winkelverbindern mit Rippen auf beiden Seiten aufgrund von Platzbeschränkungen oder spezifischen Designanforderungen nicht möglich oder praktikabel ist. Für solche Fälle finden Sie in unserem Online-Shop Winkelverbinder mit einer Rippe nur auf einer Seite. Diese Sonderform ermöglicht es, die Vorteile der zusätzlichen Steifigkeit zu nutzen, ohne dabei den begrenzten Raum oder die besonderen Designvorgaben zu beeinträchtigen.

Für die Montage von Abdeckplatten oder transparenten Kunststoffplatten können Sie in unserem Shop Profilverbinder kaufen, deren Versteifungsrippe über ein seitliches Gewinde verfügen. Die Abdeckungen und Platten lassen sich auf diese Weise einfach montieren, ohne dass weitere Bauteile benötigt werden.

 

Winkelverbinder mit Abdeckung

Winkelverbinder für Aluprofile, die mit Abdeckungen versehen sind, bieten mehrere Vorteile. Diese Abdeckungen sind in der Regel darauf ausgelegt, die Verbindungspunkte zu verbergen und zu schützen, was zu einer verbesserten Gesamterscheinung und Leistung der Konstruktion führt. Die Abdeckungen verhindern, dass Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen in die Verbindungspunkte und Schrauben eindringen. Sie können aber auch scharfe Kanten und hervorstehende Teile der Verbindungselemente abdecken, wodurch das Risiko von Schnittverletzungen oder anderen Verletzungen für Personen verringert wird.

 

Winkelverbinder mit versetzter Bohrung

Bei Winkelverbindern mit versetzter Bohrung sind die Bohrungen für Befestigungselemente, wie Schrauben oder Bolzen, nicht zentral, sondern seitlich versetzt angeordnet. Diese Konfiguration ermöglicht eine feinere Anpassung der Position des Profilverbinders, um eine optimale Ausrichtung und Befestigung der Profile zu erreichen, selbst wenn die Profile unterschiedliche Abmessungen oder Nutpositionen aufweisen. Durch die Verwendung von Winkelverbindern mit versetzter Bohrung können Aluprofile unterschiedlicher Größen und aus verschiedenen Produktserien miteinander verbunden werden, ohne dass Spezialanfertigungen erforderlich wären. Dies ist besonders nützlich in komplexen Konstruktionen oder bei der Erweiterung und Anpassung bestehender Strukturen, wo eine direkte Kompatibilität zwischen den Komponenten nicht immer gegeben ist.

 

Winkelverbinder mit Verdrehschutz

Diese speziell gestalteten Winkelverbinder sind mit Erhöhungen oder Noppen an ihrer Auflagefläche ausgestattet, die genau auf die Breite der Nut in den Aluprofilen abgestimmt sind. Die Hauptfunktion der Erhöhungen an der Auflagefläche der Winkelverbinder besteht darin, ein Verdrehen zu verhindern. Sobald der Aluprofil-Winkelverbinder montiert ist, passen sich diese Erhöhungen in die Nut des Profils ein und schaffen eine physische Barriere gegen Drehbewegungen. Dies ist besonders wichtig in Konstruktionen, die mechanischen Belastungen oder Vibrationen ausgesetzt sind, da es die Stabilität der gesamten Struktur erhöht und die Langlebigkeit der Verbindung sicherstellt. Darüber hinaus erleichtern die Erhöhungen auch die Ausrichtung der Profile während der Montage. In unserem Online-Shop können Sie Winkelverbinder kaufen, die an einer Seite oder an beiden Seiten über einen Verdrehschutz verfügen bzw. keinen Verdrehschutz besitzen.

 

Winkelverbinder mit Langloch

Winkelverbinder, die mit Langlöchern ausgestattet sind, bieten gegenüber herkömmlichen Winkelverbindern mit runden Bohrungen signifikante Vorteile, insbesondere in Bezug auf Flexibilität, Einstellbarkeit und Montageeffizienz. Diese spezielle Konstruktionsweise erlaubt eine präzisere Anpassung und Feinabstimmung der Verbindung, was in zahlreichen Anwendungsbereichen von großem Nutzen sein kann. Langlöcher ermöglichen eine Feinjustierung der Position von Konstruktionsprofilen zueinander, nachdem diese montiert wurden. Langlöcher können auch helfen, kleinere Abweichungen in den Maßen der Profile in der Positionierung der Bohrung auszugleichen.

Anwendungsbeispiele für Winkelverbinder

Anwendungsbeispiel Winkelverbinder - Winkel für Aluprofile - Winkelverbiner Montagearten

Anwendungsbeispiel - Winkelverbinder

(1) L-Verbindung, (2) Kreuzverbindung

Anwendungsbeispiel - Winkelverbinder mit seitlichem Gewinde - Winkelverbinder für Platten - Winkel für Kunststoffplatten

Anwendungsbeispiel - Winkelverbinder mit seitlichem Gewinde

(1) Winkelverbinder mit seitlichem Gewinde, (2) Flachkopfschraube, (3) Transparente Kunststoffplatte

Anwendungsbeispiel - Montage von Winkelverbindern - Winkelverbinder Montage mit Nutenstein

Anwendungsbeispiel - Montage von Winkelverbindern

(1) Winkelverbinder für Konstruktionsprofile, (2) Alu-Konstruktionsprofile, (3) Nutenstein, (4) Zylinderkopfschraube

Anwendungsbeispiel - Winkelverbinder für unterschiedliche Konstruktionsprofile - Winkelverbinder für unterschiedliche Querschnitte

Anwendungsbeispiel - Winkelverbinder für unterschiedlich große Konstruktionsprofile

(1) Winkelverbinder, (2) Alu-Konstruktionsprofile

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CHBLTS5
CHBLTS5-C
CHBLTS5-C-SEC
CHBLTS5-C-SEP
CHBLTS5-C-SET
CHBLTS5-C-SEU
CHBLTS5-C-SSP
CHBLTS5-C-SST
CHBLTS5-C-SSU
CHBLTS5-SEC
CHBLTS5-SEP
CHBLTS5-SET
CHBLTS5-SEU
CHBLTS5-SSP
CHBLTS5-SST
CHBLTS5-SSU
HBLTS5
HBLTS5-4
HBLTS5-4-C
HBLTS5-4-C-SEC
HBLTS5-4-C-SEP
HBLTS5-4-C-SET
HBLTS5-4-C-SEU
HBLTS5-4-C-SSP
HBLTS5-4-C-SST
HBLTS5-4-C-SSU
HBLTS5-4-SEC
HBLTS5-4-SEP
HBLTS5-4-SET
HBLTS5-4-SEU
HBLTS5-4-SSP
HBLTS5-4-SST
HBLTS5-4-SSU
HBLTS5-C
HBLTS5-C-SEC
HBLTS5-C-SEP
HBLTS5-C-SET
HBLTS5-C-SEU
HBLTS5-C-SSP
HBLTS5-C-SST
HBLTS5-C-SSU
HBLTS5-SEC
HBLTS5-SEP
HBLTS5-SET
HBLTS5-SEU
HBLTS5-SSP
HBLTS5-SST
HBLTS5-SSU
HBLTSB5
HBLTSB5-SEP
HBLTSB5-SET
HBLTSB5-SEU
HBLTV5
HBLTV5-C
HBLTV5-C-SEC
HBLTV5-C-SEP
HBLTV5-C-SET
HBLTV5-C-SEU
HBLTV5-C-SSP
HBLTV5-C-SST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Profilgröße Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör Passende Schrauben

1.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40Not ProvidedNot ProvidedM5 Screws

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)Not ProvidedM5 Screws

4.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)M5 Screws

3.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)M5 Screws

3.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

4.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

3.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)M5 Screws

4.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

3.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)M5 Screws

3.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

2.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)M5 Screws

3.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

3.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

2.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)M5 Screws

3.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear CoatingFor 20, 25, 40Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

1.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedNot ProvidedM5 Screws

1.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedNot ProvidedM4 Screw

1.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)Not ProvidedM4 Screw

3.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)M4 Screw

2.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M4 Screw

2.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)M4 Screw

2.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M4 Screw

3.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M4 Screw

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)M4 Screw

3.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M4 Screw

2.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)M4 Screw

2.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M4 Screw

2.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)M4 Screw

2.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M4 Screw

2.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M4 Screw

1.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)M4 Screw

3.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M4 Screw

1.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)Not ProvidedM5 Screws

3.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)M5 Screws

2.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

2.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)M5 Screws

2.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

3.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

2.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)M5 Screws

3.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

2.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)M5 Screws

2.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

2.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)M5 Screws

2.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

2.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

1.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)M5 Screws

3.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

1.98 €

0.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN AC-51400-T5 Äquiv.Black AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedNot ProvidedM5 Screws

3.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Black AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

3.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Black AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)M5 Screws

3.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Black AnodizeFor 20, 25, 40Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

1.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 25 Sq.Not ProvidedNot ProvidedM5 Screws

2.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 25 Sq.C (Tap for Cover Mounting)Not ProvidedM5 Screws

3.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 25 Sq.C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)M5 Screws

3.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 25 Sq.C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

3.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 25 Sq.C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)M5 Screws

3.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 25 Sq.C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

3.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 25 Sq.C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)M5 Screws

2.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Clear AnodizeFor 25 Sq.C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)M5 Screws

Loading...

Zurück zur Kategorie Winkelverbinder

Technische Zeichnung von Winkelverbindern

Technische Zeichnung - Winkelverbinder
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

Teile-nummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Traglast (N)StückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
NBLTS515CBM5-102HNTT5-52833  
HBLTS5  
HBLTS5-4
(Für M4 Schraube)
CBM4-10HNTT5-4
HBLTSB5*
(Schwarz eloxiert)
CBM5-10HNTT5-5  
CHBLTS5
(Klarlack)
  
HBLTV520  
HBLTVB5*
(Schwarz eloxiert)
  
* Reparatur schwarz eloxierter Teile, siehe S.846.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 

Winkelverbinder - Optionen

 

Serie 5/Starke Winkelverbinder:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie Halter für 5 Serien (Profilnutbreite 6mm) Anzahl der Profilnuten 1 Nut
Verdrehschutz Ohne Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Profilserie HFS Profilnr. 5 Halterungstyp Thick Brackets
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 2

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welche Größe muss mein Winkelverbinder haben?

Antwort:

Die Auswahl des richtigen Winkelverbinders erfordert eine sorgfältige Abwägung der Profilserie, der Profilbreite und der Anzahl sowie Anordnung der Profilnuten. Indem Sie sicherstellen, dass der Profilverbinder zur Profilserie passt und für die spezifischen Eigenschaften des Profils, wie Breite und Nutenanzahl, geeignet ist, kann eine hohe Stabilität und Dauerhaftigkeit der Konstruktion gewährleistet werden. Dies ist entscheidend für die Erhaltung der strukturellen Integrität und für die Sicherheit der Konstruktion über ihre gesamte Lebensdauer hinweg.

Frage:

Wann benötige ich einen Winkelverbinder ohne Rippe?

Antwort:

Winkelverbinder ohne Rippe zeichnen sich durch eine glatte, einfache Struktur aus und kommen ohne zusätzliche Verstärkungen oder Versteifungen aus. Aufgrund ihres schlanken Designs haben sie unter Umständen nicht nur ein geringeres Gewicht, sondern sind auch leichter zu handhaben. Dies erleichtert die Installation und Handhabung, insbesondere in komplexen oder beengten Konstruktionsumgebungen.

Frage:

Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage von Winkelverbindern?

Antwort:

Für die Montage von Winkelverbindern ist in der Regel keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Die meisten Winkelverbinder für Aluprofile können mit Standardwerkzeugen montiert werden, wie zum Beispiel Schraubendreher, Schraubenschlüssel oder Innensechskantschlüssel, je nachdem, welche Art von Befestigungselementen für den spezifischen Winkelverbinder verwendet werden.

Frage:

Welche Rolle spielen Material und Tragfähigkeit bei der Auswahl von Winkelverbindern?

Antwort:

Das Material und die Tragfähigkeit von Winkelverbindern beeinflussen die Leistungsfähigkeit, Stabilität und Sicherheit einer gesamten Konstruktion. Ein Aluprofil-Winkelverbinder mit angemessener Tragfähigkeit sorgt dafür, dass die Konstruktion den erwarteten Lasten standhalten kann, ohne dass es zu Verformungen oder Brüchen kommt, und bietet zudem eine Sicherheitsmarge für unvorhergesehene Belastungen oder Ermüdungserscheinungen. Die sorgfältige Auswahl des Materials wiederum ist essenziell, da es Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit, das Gewicht und die Kompatibilität mit dem Aluprofil bestimmt.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support