Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Abdeckung und Nutfeder / Serie 5, HBLFSNT□-□ / Aluminium-Druckguss / 90° / 1 Nut Profil / Nutbreite 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 5/Winkelverbinder mit Kappen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AC-46100 (Grundkörper), Polyamid, schwarz (Abdeckung)

Spezifikationen

Teile-nummer
HBLFSN5
HBLFSL5
HBLFSR5
HBLFSNK5
HBLFSNT5
Teile-nummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Traglast (N)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungSchraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.
100~200
HBLFSNT517CBM5-102HNTT5-521176  

Optionen

Serie 5/Winkelverbinder mit Kappen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLFSNT5
HBLFSNT5-C
HBLFSNT5-C-SEP
HBLFSNT5-C-SET
HBLFSNT5-C-SEU
HBLFSNT5-C-SSP
HBLFSNT5-C-SST
HBLFSNT5-C-SSU
HBLFSNT5-SEP
HBLFSNT5-SET
HBLFSNT5-SEU
HBLFSNT5-SSP
HBLFSNT5-SST
HBLFSNT5-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Not ProvidedNot Provided

2.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

4.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

4.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

5.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

4.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Winkelverbinder mit Kappen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Abdeckung Profilserie Halter für 5 Serien (Profilnutbreite 6mm) Passende Profilbreite(mm) 20 / 25 / 40 / 50 / 60 / 80
Anzahl der Profilnuten 1 Nut Verdrehschutz Beidseitig Sonderausführung Standard
Verdrehschutz mit Eckführung ohne Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Profilserie HFS
Profilnr. 5 Profilgröße For 20, 25, 40 Halterungstyp Brackets with Cover
Passende Schrauben M5 Screws Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 2

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support