• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / Serie 6, HBLTT6, NBLTT6 / Aluminium extrudiert / eloxiert / 90° / 3 Nut Profil

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / Serie 6, HBLTT6, NBLTT6 / Aluminium extrudiert / eloxiert / 90° / 3 Nut Profil
  • Mengenrabatt
Ein 3-reihiger Rillenrahmen kann mit einem einzigen Bügel verbunden werden. Kompatibel mit der Serie 6 90-square.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Serie 6/Starke Winkelverbinder für 3 Nut Profil:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
NBLTT6EN AW-6063-T5 äquiv.Eloxiert
HBLTT6EN AC-51400-T5 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLTT6
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungschraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
NBLTT6180CBM6-156HNTT6-662744
HBLTT6

Optionen

Serie 6/Starke Winkelverbinder für 3 Nut Profil:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLTT6
HBLTT6-C
HBLTT6-C-SEC
HBLTT6-C-SEP
HBLTT6-C-SET
HBLTT6-C-SEU
HBLTT6-C-SSP
HBLTT6-C-SST
HBLTT6-C-SSU
HBLTT6-SEC
HBLTT6-SEP
HBLTT6-SET
HBLTT6-SEU
HBLTT6-SSP
HBLTT6-SST
HBLTT6-SSU
NBLTT6
NBLTT6-SEC
NBLTT6-SEP
NBLTT6-SET
NBLTT6-SEU
NBLTT6-SSP
NBLTT6-SST
NBLTT6-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

3.67 €

1 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Not ProvidedNot Provided

4.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN AC-51400-T5 Äquiv.C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

9.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

8.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

8.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

9.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

10.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-EN AC-51400-T5 Äquiv.C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

9.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AC-51400-T5 Äquiv.Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

8.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

8.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

7.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

10.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AC-51400-T5 Äquiv.Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AW-6063-T5 Äquiv.Not ProvidedNot Provided

8.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AW-6063-T5 Äquiv.Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

7.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AW-6063-T5 Äquiv.Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AW-6063-T5 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

7.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -EN AW-6063-T5 Äquiv.Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

8.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AW-6063-T5 Äquiv.Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

6.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AW-6063-T5 Äquiv.Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

10.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN AW-6063-T5 Äquiv.Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie Halter für 6 Serien (Profilnutbreite 8mm) Anzahl der Profilnuten 3 Nuten
Verdrehschutz Ohne Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Oberflächenbehandlung Clear Anodize Profilserie HFS Profilnr. 6
Profilgröße For 90 and 100 Halterungstyp Thick Brackets Passende Schrauben M6 Screws
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 6

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support