Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 8, HBLTDW8 / Aluminium extrudiert / 2 Nut Profil / Nutbreite 10 mm

Serie 8/Extra starke Winkelverbinder für 2 Nut Profil/Hoch:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Oberflächenbehandlung: eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
HBLTD8
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
SchraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLTDW8267CBM8-208HNTT8-884410  

Optionen

Serie 8/Extra starke Winkelverbinder für 2 Nut Profil/Hoch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLTDW8
HBLTDW8-C
HBLTDW8-C-SEC
HBLTDW8-C-SEP
HBLTDW8-C-SET
HBLTDW8-C-SEU
HBLTDW8-C-SSP
HBLTDW8-C-SST
HBLTDW8-C-SSU
HBLTDW8-SEC
HBLTDW8-SEP
HBLTDW8-SET
HBLTDW8-SEU
HBLTDW8-SSP
HBLTDW8-SST
HBLTDW8-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

6.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Not ProvidedNot Provided

6.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

15.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

13.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

12.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

13.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

14.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

12.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

16.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

15.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

13.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

11.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

13.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

14.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

12.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

16.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie Halter für 8 Serien (Profilnutbreite 10mm) Anzahl der Profilnuten 2 Nuten
Verdrehschutz Ohne Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Clear Anodize Profilserie HFS
Profilnr. 8 Profilgröße For 80 Halterungstyp Thick Brackets
Passende Schrauben M8 Screws Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 8

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support