Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HBLSS8-45 | EN AC-51400-T5 Äquiv. | Eloxiert |
HBLSD8-45 |
Teilenummer |
HBLSS8-45 |
Teilenummer | Gewicht (g) | Passende Schraube, T-Mutter | Zulässige Last (N) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | T-Nutenstein | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~200 | |||
HBLSS8-45 | 52 | CBM8-25 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 1666 | ||
HBLSD8-45 | 175 | 4 | 4 | 2352 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBLSD8-45 |
HBLSD8-45-SEP |
HBLSD8-45-SET |
HBLSD8-45-SEU |
HBLSD8-45-SSP |
HBLSD8-45-SST |
HBLSD8-45-SSU |
HBLSS8-45 |
HBLSS8-45-SEP |
HBLSS8-45-SET |
HBLSS8-45-SEU |
HBLSS8-45-SSP |
HBLSS8-45-SST |
HBLSS8-45-SSU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Profilnuten | Zubehör | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 Nuten | Not Provided | 4 | |
7.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2 Nuten | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | 4 | |
7.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2 Nuten | SET (Screw, Nut Set) | 4 | |
7.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2 Nuten | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | 4 | |
8.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Nuten | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | 4 | |
7.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Nuten | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | 4 | |
9.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Nuten | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | 4 | |
1.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 Nut | Not Provided | 2 | |
3.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1 Nut | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | 2 | |
3.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1 Nut | SET (Screw, Nut Set) | 2 | |
3.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1 Nut | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | 2 | |
3.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1 Nut | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | 2 | |
3.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1 Nut | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | 2 | |
4.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1 Nut | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | 2 |
Loading...
Ausführung | Dünne Verbinder | Profilserie | Halter für 8-45 Serien (Profilnutbreite 10mm) | Verdrehschutz | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Verdrehschutz mit Eckführung | ohne | Werkstoff | EN AC-51400-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Clear Anodize |
Profilserie | HFS | Profilnr. | 8 | Profilgröße | For 45 and 90 |
Halterungstyp | Thin Brackets | Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung | Not Provided | Passende Schrauben | M8 Screws |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Profilnuten
Zubehör
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften