Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L |
HFBL5-2020 | - | 300 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | Passende Schraube und Mutter | L100~300 | L301~500 | ||||||||
Ausführung | Nr. | Schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
1~4 Stk. | 5~20 | 21~50 | 1~4 Stk. | 5~20 | 21~50 | |||||||
HFBL5 | 2020 | 100~500 | CBM5-8 | 2 | HNTT5-5 | 2 | ||||||
2040 | 4 | 4 | ||||||||||
4020 | 2 | 2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFBL5-2020-[100-500/1] |
HFBL5-2040-[100-500/1] |
HFBL5-4020-[100-500/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profilgröße | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | For 2020 | 2 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | For 2040 | 4 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | For 4020 | 2 | 100 ~ 500 |
Loading...
Werkstoff | EN AC-51400-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Clear Anodize | Profilserie | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilnr. | 5 | Halterungstyp | Brackets for Reinforcement | Passende Schrauben | M5 Screws |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilgröße
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften