• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Strangpress-Verbinderprofile / L-Form / Serie 5, 6, 8 / Aluminium

Strangpress-Verbinderprofile / L-Form / Serie 5, 6, 8 / Aluminium

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Strangpress-Verbinderprofile / L-Form / Serie 5, 6, 8 / Aluminium
  • Strangpress-Verbinderprofile / L-Form / Serie 5, 6, 8 / Aluminium
  • Strangpress-Verbinderprofile / L-Form / Serie 5, 6, 8 / Aluminium
Aluminium-Strangpressprofile, die als Halterung verwendet werden. [Werkstoff]EN AW-6061 Equiv.-T5

(i)Hinweis

  • Aufgrund von eingeschränkten Liefermöglichkeiten für überlange Artikel (Länge größer als 2001mm) prüfen wir jede Bestellung. Wenn eine Lieferung nicht möglich ist, müssen wir Ihre Bestellung leider Absagen. Wenn eine Lieferung möglich ist, müssen wir aufgrund gestiegener Kosten für den Transport eine zusätzliche Gebühr erheben. Bitte wählen Sie einen Artikel mit einer Länge kürzer als 2001mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Strangpress-Verbinderprofile aus Aluminium:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HFLBT5-800
Teile-nummerL
1mm-Schritte
Gewicht
kg/m
Querschnittsfläche mm2Querschnittsträgheitsmoment mm4Stückpreis (unter 300mm)Stückpreis/m (300mm oder mehr)
Ausführungℓxℓy
HFLBS550~30000.3 1110.4×1040.4×104
HFLBS60.75 2752.2×1042.2×104
HFLBS81.2 4446.4×1046.4×104
Wenn L<300mm
Die Stückpreise werden in der Tabelle unabhängig von der Länge angegeben.
Wenn L≥300mm
Preise werden wie folgt berechnet:
Stückpreis/m x angegebene Gesamtlänge = Verkaufspreis

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFLBS5-[50-3000/1]
HFLBS6-[50-3000/1]
HFLBS8-[50-3000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Gesamtlänge L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10550 ~ 3000

-

1 6 Arbeitstage 10650 ~ 3000

-

1 6 Arbeitstage 10850 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung For Thin Brackets

Ergänzungsartikel

Technischer Support