Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | L |
HFSFES30-3 | - | 1200 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | Gewicht kg/m | Querschnittsfläche mm2 | Querschnittsträgheitsmoment mm4 | Stückpreis (unter 300mm) | Stückpreis/m (300mm oder mehr) | ||
Ausführung | Nr. | ℓx | ℓy | |||||
HFSFEW | 30-3 | 50~4000 | 0.395 | 145 | 1132 | 10040 | ||
30-5 | 0.476 | 175 | 2148 | 10160 | ||||
40-3 | 0.51 | 188 | 1524 | 23770 | ||||
40-5 | 0.64 | 235 | 2844 | 23890 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFSFEW30-3-[50-4000/1] |
HFSFEW30-5-[50-4000/1] |
HFSFEW40-3-[50-4000/1] |
HFSFEW40-5-[50-4000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Fließpressengröße: Breite (mm) | Kompatible Plattenbreite | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 3 | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 5 | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 3 | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 5 | 50 ~ 4000 |
Loading...
Ausführung | H Extrusions |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fließpressengröße: Breite(mm)
Kompatible Plattenbreite
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften