Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HABL8
Bauteile | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Verbindungsplatte | EN 1.0330 äquiv. | Galvanisch verzinkt |
Verbindungsklammern | EN 1.1191 äquiv. | |
Innensechskant-Kopfschraube | EN 1.7220 äquiv. |
Teilenummer |
HABL8 |
Teilenummer | Gewicht (g) | Mitgelieferte Schraube | Zulässige Last (N) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | schraube | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~200 | ||
HABL8 | 120 | Innensechskantschraube M8×15 | 1 | 800 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HABL8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
5.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Trivalent Chromate | Profilserie | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilnr. | 8 | Profilgröße | For 40 and 80 | Halterungstyp | Post-Assembly Insertion Easy Bracket |
Passende Schrauben | M8 Screws (Included) | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie 8 / Easy-Verbinder für eine nachträgliche Montage, die Teilenummer ist HABL8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HABL8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften