• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Geräterolle für Rohrrahmen/Mit Montageplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Geräterolle für Rohrrahmen/Mit Montageplatte:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperLaufrolleLager
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
PHCHK
PHCH
PHCHS
EN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt)Galvanisch verzinktKunstkautschukmitgeliefert

Spezifikationen

Teile-nummer - Rad-werkstoff
PHCHK100
PHCHF50
PFSP14
- R
DrehungTeile-nummerPMBHACF
(F1)
dEG
(G1)
FarbeZulässige Last
N {kgf}
Gewicht kg (Feststeller)Stückpreis
AusführungDohnemitgeliefertohne Feststellermit Feststeller
Vorgefertigt PHCHK*100758321301107090(80)10.5-50(45)Schwarz1177{120}0.83- -
130107381771389010011561765{180}1.6 
150421981961{200}1.9 
Lenkrolle PHCH
PHCHS
(mit Feststeller)
*10075832130909071(68)10.53071(68)1177{120}1.061.16  
13010738177120105901140801765{180}2.0 2.16  
15042198451961{200}2.342.54  

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
PHCH100
PHCH130
PHCH150
PHCHK100
PHCHK130
PHCHK150
PHCHS100
PHCHS130
PHCHS150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRollenausführung Maximallast
(N)
Spezifikationen

18.80 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei1177Rotation Swivel Type

22.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei1765Rotation Swivel Type

26.50 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Frei1961Rotation Swivel Type

15.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Fest1177Rotation Fixed Type

19.30 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Fest1765Rotation Fixed Type

22.00 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Fest1961Rotation Fixed Type

21.70 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Drehgelenk mit Stopper1177Rotation Swivel Type (with Stopper)

32.00 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper1765Rotation Swivel Type (with Stopper)

34.50 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Drehgelenk mit Stopper1961Rotation Swivel Type (with Stopper)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Laufradgehäuse Befestigungsart des Laufrads Platten Ausführung Casters for Pipe Frames
Werkstoff EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) Oberflächenbehandlung Trivalent Chromate

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support