Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Behandlung |
PASUS | EN 1.4301 Äquiv. | Einseitig geschliffen, Körnung 400 |
PMSUS | Spiegelglanz einseitig (Körnung 800, keine Schleifspuren) | |
PHSUS | Gebürstete Ausführung |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | T |
PASUS | - | 600 | - | 400 | - | 0.8 |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø |
PASUS4H | - | 800 | - | 600 | - | 2.0 | - | F700 | - | G500 | - | N6 |
Teile-nummer | 1mm-Schritte | T auswählen | |
Ausführung | A | B | |
PASUS (Körnung 400) PHSUS (Gebürstete Ausführung) | 50~1200 | 50~1000 | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 |
PMSUS (Spiegelglanz) | 50~800 | 50~800 | 1.0 |
Teile-nummer | 1mm-Schritte | T auswählen | 1mm-Schritte | Schraube, Nenn-Ø | ||||
Ausführung | Nenngröße | A | B | F | G | N (Durchgangsbohrung) | P (Senkung) | |
PASUS (Körnung 400) PHSUS (Gebürstete Ausführung) | 2H 4H 6H 8H | 50~1200 | 50~1000 | 0.8 | 9~1191 (Ausführungen 2H, 4H) 9~595 (Ausführungen 6H, 8H) | 5~995 (Ausführung 2H) 9~991 (Ausführungen 4H, 6H) 9~495 (Ausführung 8H) | 3 4 5 6 8 | - |
1.0 | - | |||||||
1.2 | - | |||||||
1.5 | - | |||||||
2.0 | 3 | |||||||
2.5 | 4 | |||||||
3.0 | 5 | |||||||
PMSUS (Spiegelglanz) | 50~800 | 50~800 | 1.0 | 9~791 (Ausführungen 2H, 4H) 9~395 (Ausführungen 6H, 8H) | 5~795 (Ausführung 2H) 9~791 (Ausführungen 4H, 6H) 9~395 (Ausführung 8H) | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PASUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,4,5,6,8] |
PASUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[3,4,5] |
PASUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-N[3,4,5,6,8] |
PASUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-P[3,4,5] |
PASUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,4,5,6,8] |
PASUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[3,4,5] |
PASUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,4,5,6,8] |
PASUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-P[3,4,5] |
PASUS-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3] |
PHSUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,4,5,6,8] |
PHSUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[3,4,5] |
PHSUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-1791/1]-G[5-991/1]-N[3,4,5,6,8] |
PHSUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-1791/1]-G[5-991/1]-P[3,4,5] |
PHSUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,4,5,6,8] |
PHSUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[3,4,5] |
PHSUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-895/1]-G[5-495/1]-N[3,4,5,6,8] |
PHSUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3]-F[9-895/1]-G[5-495/1]-P[3,4,5] |
PHSUS-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3] |
PMSUS2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,4,5,6,8] |
PMSUS4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-N[3,4,5,6,8] |
PMSUS6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,4,5,6,8] |
PMSUS8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,4,5,6,8] |
PMSUS-[50-1800/1]-[50-1000/1]-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung, Oberflächenvergütung, Beschichtung | Bohrungsanzahl | Außenmaß A (mm) | Außenmaß B (mm) | Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N] | F (mm) | G (mm) | Plattendicke t (mm) | Senkbohrung, Nenn-Ø. [P] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | #400 Ground | 2H (Two Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 0.8 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | #400 Ground | 2H (Two Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 0.8 ~ 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | #400 Ground | 4H (Four Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | #400 Ground | 4H (Four Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | #400 Ground | 6H (Six Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | #400 Ground | 6H (Six Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | #400 Ground | 8H (8-Hole) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 9 ~ 495 | 0.8 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | #400 Ground | 8H (8-Hole) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 9 ~ 895 | 9 ~ 495 | 0.8 ~ 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | #400 Ground | No Hole | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | - | 0.8 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Brushed Finish Type | 2H (Two Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 0.8 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Brushed Finish Type | 2H (Two Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 0.8 ~ 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Brushed Finish Type | 4H (Four Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Brushed Finish Type | 4H (Four Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 9 ~ 1791 | 5 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Brushed Finish Type | 6H (Six Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Brushed Finish Type | 6H (Six Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 0.8 ~ 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Brushed Finish Type | 8H (8-Hole) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 5 ~ 495 | 0.8 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Brushed Finish Type | 8H (8-Hole) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 9 ~ 895 | 5 ~ 495 | 0.8 ~ 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Brushed Finish Type | No Hole | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | - | 0.8 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Mirror Finish | 2H (Two Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 1 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Mirror Finish | 4H (Four Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 1 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Mirror Finish | 6H (Six Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 1 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Mirror Finish | 8H (8-Hole) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 9 ~ 495 | 1 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Mirror Finish | No Hole | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | - | 1 | - |
Loading...
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung, Oberflächenvergütung, Beschichtung
Bohrungsanzahl
Außenmaß A(mm)
Außenmaß B(mm)
Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N]
F(mm)
G(mm)
Plattendicke t(mm)
Senkbohrung, Nenn-Ø. [P]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften