Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Standard-ausführung | Ausführung mit Rahmen | ||
PMC | PMCF | EN 1.0330 Äquiv. | vernickelt |
PMCU | PMCUF | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | A | - | T | - | C |
PMC4 PMCF4 | - - | 280 200 | - - | 1.0 1.2 | - | 10 |
Teilenummer | 1mm-Schritte A | T Auswahl | C Auswahl | P | Relativ freie Lochfläche% | |||
Ausführung | D | PMC, PMCF | PMCU, PMCUF | PMCF, PMCUF | ||||
Standard-ausführung PMC PMCU | Ausführung mit Rahmen PMCF PMCUF | 1 | (Standard-ausführung) 30~300 (mit Rahmen) 50~300 | 0.5 0.8 | 0.5 0.8 | 10 15 20 | 2 | 22.6 |
2 | 0.5 0.8 1.0 | 1.0 | 3 | 40.2 | ||||
3 | 1.0 1.2 1.6 | 1.0 1.2 1.5 | 5 | 32.6 | ||||
4 | 7 | 29.6 | ||||||
5 | 8 | 35.4 |
A | PMC | PMCU | ||||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |||||||||||||||||
T0.5 | T0.8 | T0.5 | T0.8 | T1.0 | T1.0 | T1.2 | T1.6 | T1.0 | T1.2 | T1.6 | T1.0 | T1.2 | T1.6 | T0.5 | T0.8 | T1.0 | T1.0 | T1.2 | T1.5 | T1.0 | T1.2 | T1.5 | T1.0 | T1.2 | T1.5 | |
30~100 | ||||||||||||||||||||||||||
101~200 | ||||||||||||||||||||||||||
201~300 |
A | PMCF | PMCUF | ||||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |||||||||||||||||
T0.5 | T0.8 | T0.5 | T0.8 | T1.0 | T1.0 | T1.2 | T1.6 | T1.0 | T1.2 | T1.6 | T1.0 | T1.2 | T1.6 | T0.5 | T0.8 | T1.0 | T1.0 | T1.2 | T1.5 | T1.0 | T1.2 | T1.5 | T1.0 | T1.2 | T1.5 | |
50~100 | ||||||||||||||||||||||||||
101~200 | ||||||||||||||||||||||||||
201~300 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
PMC1-[30-300/1]-[0.5,0.8] |
PMC2-[30-300/1]-[0.5,0.8,1] |
PMC3-[30-300/1]-[1,1.2,1.6] |
PMC4-[30-300/1]-[1,1.2,1.6] |
PMC5-[30-300/1]-[1,1.2,1.6] |
PMCF1-[50-300/1]-[0.5,0.8]-[10,15,20] |
PMCF2-[50-300/1]-[0.5,0.8,1]-[10,15,20] |
PMCF3-[50-300/1]-[1,1.2,1.6]-[10,15,20] |
PMCF4-[50-300/1]-[1,1.2,1.6]-[10,15,20] |
PMCF5-[50-300/1]-[1,1.2,1.6]-[10,15,20] |
PMCU1-[30-300/1]-[0.5,0.8] |
PMCU2-[30-300/1]-1 |
PMCU3-[30-300/1]-[1,1.2,1.5] |
PMCU4-[30-300/1]-[1,1.2,1.5] |
PMCU5-[30-300/1]-[1,1.2,1.5] |
PMCUF1-[50-300/1]-[0.5,0.8]-[10,15,20] |
PMCUF2-[50-300/1]-1-[10,15,20] |
PMCUF3-[50-300/1]-[1,1.2,1.5]-[10,15,20] |
PMCUF4-[50-300/1]-[1,1.2,1.5]-[10,15,20] |
PMCUF5-[50-300/1]-[1,1.2,1.5]-[10,15,20] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Spezifikationen | Lochungs-Ø D (φ) | A (mm) | C (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard Circular Type | 1 | 30 ~ 300 | - | 0.5 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard Circular Type | 2 | 30 ~ 300 | - | 0.5 ~ 1 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard Circular Type | 3 | 30 ~ 300 | - | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard Circular Type | 4 | 30 ~ 300 | - | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Standard Circular Type | 5 | 30 ~ 300 | - | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Framed Circular Type | 1 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 0.5 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Framed Circular Type | 2 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 0.5 ~ 1 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Framed Circular Type | 3 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Framed Circular Type | 4 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Framed Circular Type | 5 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 1 ~ 1.6 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Standard Circular Type | 1 | 30 ~ 300 | - | 0.5 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Standard Circular Type | 2 | 30 ~ 300 | - | 1 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Standard Circular Type | 3 | 30 ~ 300 | - | 1 ~ 1.5 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Standard Circular Type | 4 | 30 ~ 300 | - | 1 ~ 1.5 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Standard Circular Type | 5 | 30 ~ 300 | - | 1 ~ 1.5 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Framed Circular Type | 1 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 0.5 ~ 0.8 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Framed Circular Type | 2 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 1 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Framed Circular Type | 3 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 1 ~ 1.5 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Framed Circular Type | 4 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 1 ~ 1.5 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Framed Circular Type | 5 | 50 ~ 300 | 10 ~ 20 | 1 ~ 1.5 |
Loading...
MISUMI
Standardpreis 0.49 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.