Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
L-Form | U-Form | ||
PMSL | PMSU | EN 1.0330 Äquiv. | vernickelt |
PMUL | PMUU | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | A | - | B | - | L | - | T |
PMUL2 | - | 100 | - | 50 | - | 200 | - | 1.0 |
Teilenummer | - | W | - | H | - | L | - | T |
PMSU1 | - | 120 | - | 60 | - | 200 | - | 0.8 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | T Auswahl | P | Relativ freie Lochfläche% | ||||
Ausführung | D | A | B | L | PMSL | PMUL | ||
PMSL PMUL | 1 | 30~200 | 30~200 | 30~300 | 0.5 0.8 | 0.5 0.8 | 2 | 22.6 |
2 | 0.5 0.8 1.0 | 1.0 | 3 | 40.2 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | T Auswahl | P | Relativ freie Lochfläche% | ||||||||
Ausführung | D | W | H | L | PMSU | PMUU | ||||||
PMSU PMUU | 1 | 60~200 | 30~100 (H≤W/2) | 30~300 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2 | 22.6 | ||
2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 3 | 40.2 |
A | L | PMSL | PMUL | ||||||
D1 | D2 | D1 | D2 | ||||||
T0.5 | T0.8 | T0.5 | T0.8 | T1.0 | T0.5 | T0.8 | T1.0 | ||
30~ 50 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 | |||||||||
51~100 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 | |||||||||
101~150 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 | |||||||||
151~200 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 |
W | L | PMSU | PMUU | ||||||
D1 | D2 | D1 | D2 | ||||||
T0.5 | T0.8 | T0.5 | T0.8 | T1.0 | T0.5 | T0.8 | T1.0 | ||
60~100 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 | |||||||||
101~150 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 | |||||||||
151~200 | 30~100 | ||||||||
101~200 | |||||||||
201~300 |
Teilenummer |
---|
PMSL1-[30-200/1]-[30-200/1]-[30-300/1]-[0.5,0.8] |
PMSL2-[30-200/1]-[30-200/1]-[30-300/1]-[0.5,0.8,1] |
PMSU1-[60-200/1]-[30-100/1]-[30-300/1]-[0.5,0.8] |
PMSU2-[60-200/1]-[30-100/1]-[30-300/1]-[0.5,0.8,1] |
PMUL1-[30-200/1]-[30-200/1]-[30-300/1]-[0.5,0.8] |
PMUL2-[30-200/1]-[30-200/1]-[30-300/1]-1 |
PMUU1-[60-200/1]-[30-100/1]-[30-300/1]-[0.5,0.8] |
PMUU2-[60-200/1]-[30-100/1]-[30-300/1]-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Werkstoff | Spezifikationen | Lochungs-Ø D (φ) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | L-Shaped Type | 1 | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30 ~ 300 | 0.5 ~ 0.8 | ||
- | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | L-Shaped Type | 2 | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30 ~ 300 | 0.5 ~ 1 | ||
- | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | U-Shaped Type | 1 | 60 ~ 200 | 30 ~ 100 | 30 ~ 300 | 0.5 ~ 0.8 | ||
- | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | U-Shaped Type | 2 | 60 ~ 200 | 30 ~ 100 | 30 ~ 300 | 0.5 ~ 1 | ||
- | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | L-Shaped Type | 1 | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30 ~ 300 | 0.5 ~ 0.8 | ||
- | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | L-Shaped Type | 2 | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30 ~ 300 | 1 | ||
- | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | U-Shaped Type | 1 | 60 ~ 200 | 30 ~ 100 | 30 ~ 300 | 0.5 ~ 0.8 | ||
- | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | U-Shaped Type | 2 | 60 ~ 200 | 30 ~ 100 | 30 ~ 300 | 1 |
Loading...
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.