• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Staubgeschützte Magnetverschlüsse / Schmal

Staubgeschützte Magnetverschlüsse / Schmal

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MGCCU1

Marke: MISUMI

Preis: 3.55

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MGCCU1

Staubgeschützte Magnetverschlüsse/Schmal:Verwandte bildanzeige
Artikel-bez.Werkstoff
GrundkörperPolyacetal
AnzugsplatteEN 1.4016 äquiv.
MagnetNeodym Magnet

Spezifikationen

Teilenummer
MGCCU1
TeilenummerRückhalte-kraft (kgf)Masse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~100
MGCCU1114

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGCCU1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen


Dünne Magnetverschlüsse/Ultradünne Magnetverschlüsse/Magnetverschlüsse, einstellbar
Verschlussplatte ist auch mit Kunststoff überzogen.
■Merkmale:
• Verschlussplatte ist auch mit Kunststoff überzogen, um die Partikelbildung weiter zu reduzieren.

Grundlegende Informationen

Ausführung Geringe Partikelfreisetzung Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Sicherungskraft, Zugkraft(N) 9.8
Länge(mm) 63.2 Breite(mm) 15 Befestigungsmethode Beschichten
Installationsbohrungs-Ø (d)(mm) 4.2 Magnet, quadratisch, Montagefläche A Anzugsplatte Mitgeliefert
Betriebsumgebung Rostschutz / Staubgeschützt Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper Nicht im Lieferumfang
Anziehungsplatte, Material EN 1.4016 Äquiv. Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte Nicht im Lieferumfang Magnetmaterial Neodym
Oberflächenbehandlung Magnet Nicht im Lieferumfang Max. Gesamthöhe bei Arretierung(mm) 5.3

Sie befinden sich auf der Seite für Staubgeschützte Magnetverschlüsse / Schmal, die Teilenummer ist MGCCU1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MGCCU1.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support