• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

EN AW-2017 Äquiv./Präzise zugeschnittene Duraluminium-Platten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EN AW-2017 Äquiv./Präzise zugeschnittene Duraluminium-Platten:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AW-2017-T351 Äquiv. (Einschließlich T3 für T5, 6)

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T
PDX-520.5-30.3-10
TeilenummerABT auswählen
A≥B
Economy-AusführungPDE500~2000
(1mm-Schritte)
20~1000
(1mm-Schritte)
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
Standard-wertPDX500~2000
(0.1mm-Schritte)
20~1000
(0.1mm-Schritte)
PräzisionskategoriePDT
■Maßtoleranz A, B
TeilenummerMaße A, BVorgefertigt
PDE20~20000~+1.0
PDX20~199.9±0.1
200~399.9±0.15
400~799.9±0.2
800~2000±0.25
PDT20~199.9±0.05
200~399.9±0.06
400~799.9±0.08
800~1249.9±0.1
1250~2000±0.12

■Toleranz Plattendicke
T34, 5681012, 15202530, 354045, 50
Toleranz±0.2±0.35±0.45±0.5±0.6±0.7±0.8±0.9±1.0±1.1±1.3

■Präzisionsstandards (max. Wert)
ArtikelPDXPDE, PDT
Ebenheit
(pro 1,000mm)
4mm
Rechtwinkligkeit der Bezugsfläche (pro 100mm)Referenzwert (0.02)0.015
Entgratet.

Optionen

EN AW-2017 Äquiv./Präzise zugeschnittene Duraluminium-Platten:Verwandte bildanzeige
Teilenummer
PDE-[500-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PDT-[500-2000/0.1]-[20-1000/0.1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
PDX-[500-2000/0.1]-[20-1000/0.1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSDicke T
(mm)
Länge A
(mm)
Breite B
(mm)

-

4 Arbeitstage 103 ~ 50500 ~ 200020 ~ 1000

-

4 Arbeitstage 103 ~ 50500 ~ 200020 ~ 1000

-

4 Arbeitstage 103 ~ 50500 ~ 200020 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbearbeitung Präzisionsschnitt Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support