• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

EN AW-7xxxer Platten/Maße A/B und T konfigurierbar

EN AW-7xxxer Platten/Maße A/B und T konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EN AW-7xxxer Platten/Maße A/B und T konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: ANP79-T651

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T
       
Ausführung Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite Toleranz Plattendicke Toleranz Maß A, B
P79 F Q M-255-220-18
Teilenummer0.5mm-Schritte
AusführungOberflächenbearbeitung Ober-/UnterseiteToleranz Plattendicke Toleranz Maß A, BABT
A≥B
P79F (Gefräst)P
Q
N
M
P
Q
N
M
25~50020~3007~50

Toleranz Plattendicke
TPQNM
Toleranz+0.1~+0.30~0.2±0.1-0.2~0

Toleranz Maß A, B
Länge A, BPQNM
max. 250mm+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
250.5~500mm+0.1~+0.60~+0.5±0.25-0.5~0

■Präzisionsstandards (max. Wert)
ArtikelOberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite
F (Gefräst)
Dicke Parallelität (pro 100mm)T7~12.50.05
T13~15.5
T16~20.50.07
T21~500.1
Ebenheit
(pro 100mm)
T7~8.50.15
T9~12.50.13
T13~20.50.12
T21~500.1
Rechtwinkligkeit der Bezugsfläche0.03 pro 100mm
Fasung am Umfangmax. C0.3
TeilenummerAT
B
7~1010.5~1515.5~2020.5~2525.5~3030.5~3535.5~4040.5~4545.5~50
P79F□□25 ~ 5020~50         
50.5~ 75         
75.5~ 100         
100.5~ 250         
50.5~ 7550.5~75         
75.5~ 100         
100.5~ 200         
200.5~ 500         
75.5~ 10075.5~100         
100.5~ 200         
200.5~ 300         
300.5~ 500         
100.5~ 250100.5~125         
250.5~ 500         
125.5~ 300125.5~150         
300.5~ 500         
150.5~ 300150.5~160         
300.5~ 500         
160.5~ 500160.5~200         
200.5~ 500200.5~250         
250.5~ 500250.5~300         

Optionen

EN AW-7xxxer Platten/Maße A/B und T konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
Teilenummer
P79FMM-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FMN-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FMP-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FMQ-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FNM-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FNN-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FNP-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FNQ-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FPM-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FPN-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FPP-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FPQ-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FQM-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FQN-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FQP-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
P79FQQ-[25-500/0.5]-[20-300/0.5]-[7-50/0.5]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSDicke T
(mm)
Länge A
(mm)
Breite B
(mm)

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

-

5 Arbeitstage 107 ~ 5025 ~ 50020 ~ 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbearbeitung Fräsen an 6 Seiten (6F) Werkstoff ANP79 (AlZnMgCu-Alloy)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support