Gummi-Platten / Durchgangsbohrungen / Shore A30, A50, A70, A90, A95 / PUR / Klebeschicht

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

A, B Konfigurierbare AusführungWerkstoffHärteFarbe
ohne KlebeschichtKlebstoff
UTSSNUTSSNAEtherpolyurethanShore A95naturfarben
UTSHNUTSHNAShore A90
UTSMUTSMAEster-polyurethanShore A70
UTSLUTSLAShore A50
UTSLLUTSLLAShore A30
Eigenschaften >> S.389

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

■konfigurierbare Ausführung A, B
Teilenummer-A-B-F-G-Schraube, Nenn-Ø
UTSHN8
UTSHN4H8
-
-
300
200
-
-
200
150

-

F140

-

G120

-

N5
 
■A, B konfigurierbar − Standardausführung
Teilenummer1mm-Schritte
AusführungTAB
ohne Klebeschicht
UTSSN
UTSHN
UTSM
UTSL
UTSLL
Klebstoff
UTSSNA
UTSHNA
UTSMA
UTSLA
UTSLLA

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)
(Shore A30)
(0.5)10~50010~500
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
T (0.5) ist bei UTSHN und UTSHNA verfügbar.
A≥B≥T
 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UTSHN0.5-[10-1000/1]-[10-1000/1]
UTSHN1-[10-1000/1]-[10-1000/1]
UTSHN1H1-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN1H2-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN1H3-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN1H3-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,​4]
UTSHN1H4-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN1H4-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,​4]
UTSHN1H5-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN1H5-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,​4,​5,​6]
UTSHN1H6-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN1H6-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[4,​5,​6]
UTSHN1H8-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN1H8-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-Z3
UTSHN1H8-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[4,​5,​6]
UTSHN1H10-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN1H10-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[3,​4]
UTSHN1H10-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[5,​6]
UTSHN1H15-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN1H15-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-Z4
UTSHN1H15-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[5,​6]
UTSHN1H20-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN1H20-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-Z4
UTSHN1H25-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN1H25-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-Z4
UTSHN1H30-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN1H30-[25-800/1]-[25-800/1]-F[5-795/0.5]-G[5-795/0.5]-Z4
UTSHN2-[10-1000/1]-[10-1000/1]
UTSHN2H1-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN2H2-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN2H3-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN2H3-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,​4]
UTSHN2H4-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN2H4-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,​4]
UTSHN2H5-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN2H5-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,​4,​5,​6]
UTSHN2H6-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN2H6-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[4,​5,​6]
UTSHN2H8-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN2H8-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z3
UTSHN2H8-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[4,​5,​6]
UTSHN2H10-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN2H10-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z[3,​4]
UTSHN2H10-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[5,​6]
UTSHN2H15-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN2H15-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z4
UTSHN2H15-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[5,​6]
UTSHN2H20-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN2H20-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z4
UTSHN2H25-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN2H25-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z4
UTSHN2H30-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN2H30-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-791/0.5]-G[5-795/0.5]-Z4
UTSHN3-[10-1000/1]-[10-1000/1]
UTSHN3H1-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-545/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN3H2-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-545/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN3H3-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-545/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN3H3-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-545/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,​4]
UTSHN3H4-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-545/0.5]-G[5-795/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTSHN3H4-[25-800/1]-[25-800/1]-F[9-545/0.5]-G[5-795/0.5]-ZN[3,​4]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Klebschicht [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Bohrungsbearbeitung [N] Nenndurchmesser - Durchgangsbohrung [F] Abstand - Bohrungen
(mm)
[G] Abstand - Bohrung/Kante
(mm)
[Z] Nenndurchmesser - Senkbohrung

-

1 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.510 ~ 100010 ~ 1000Shore A90keine Bohrungen----

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne110 ~ 100010 ~ 1000Shore A90keine Bohrungen----

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne125 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)35 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne225 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)35 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne325 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)35 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne325 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne425 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)35 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne425 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne525 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)35 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne525 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne625 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)35 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne625 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne825 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)35 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne825 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 7953

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne825 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1025 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)35 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1025 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 7953 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1025 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1525 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)35 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1525 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 7954

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1525 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne2025 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)35 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne2025 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 7954

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne2525 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)35 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne2525 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 7954

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne3025 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)35 ~ 7955 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne3025 ~ 80025 ~ 800Shore A901H (1 Bohrung)-5 ~ 7955 ~ 7954

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne210 ~ 100010 ~ 1000Shore A90keine Bohrungen----

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne125 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)39 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne225 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)39 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne325 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)39 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne325 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne425 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)39 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne425 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne525 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)39 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne525 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne625 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)39 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne625 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne825 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)39 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne825 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 7953

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne825 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1025 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)39 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1025 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 7953 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1025 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1525 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)39 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1525 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 7954

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1525 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne2025 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)39 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne2025 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 7954

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne2525 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)39 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne2525 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 7954

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne3025 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)39 ~ 7915 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne3025 ~ 80025 ~ 800Shore A902H (2 Bohrungen)-9 ~ 7915 ~ 7954

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne310 ~ 100010 ~ 1000Shore A90keine Bohrungen----

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne125 ~ 80025 ~ 800Shore A903H (3 Bohrungen)39 ~ 5455 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne225 ~ 80025 ~ 800Shore A903H (3 Bohrungen)39 ~ 5455 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne325 ~ 80025 ~ 800Shore A903H (3 Bohrungen)39 ~ 5455 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne325 ~ 80025 ~ 800Shore A903H (3 Bohrungen)-9 ~ 5455 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne425 ~ 80025 ~ 800Shore A903H (3 Bohrungen)39 ~ 5455 ~ 795-

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne425 ~ 80025 ~ 800Shore A903H (3 Bohrungen)-9 ~ 5455 ~ 795-

Loading...

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■A, B konfigurierbar − Bohrungsausführung
Teilenummer1mm-Schritte (A≥B≥T)0.5mm-SchritteSchraubennenn-Ø Auswahl
AusführungNenngrößeTABFGN (Durchgangsbohrung)Z (Senkbohrung)
ohne Klebeschicht
UTSSN
UTSHN
UTSM
UTSL
UTSLL
Klebstoff
UTSSNA
UTSHNA
UTSMA
UTSLA
UTSLLA

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)
(Shore A30)
1H

2H

3H

4H

6H
(0.5)25~50025~5005~495
(1H Ausführung)

9~491
(2H, 4H Ausführungen)

9~245
(3H, 6H Ausführungen)
5~495
(1H, 2H, 3H Ausführungen)

9~491
(4H, 6H Ausführungen)
3
4
5
6
8
10
-
1-
2-
3-
4-
5-
6-
83     
1034    
15 4568 
20 4568 
25 456810
30 456810
A≥B≥T
T (0.5) ist bei UTSHN und UTSHNA verfügbar.
Wertebereich für Maß F: Bei 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, bei 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, bei 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Wertebereich für Maß G: Bei 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, bei 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d bei Durchgangsbohrungen, d1 bei Senkbohrungen)

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Weitere Informationen

Bei Klebstoff-Ausführung T4 oder höher kann sich das Klebeband vom Korpus lösen. Verwenden Sie die Klebeschicht nur zur vorläufigen Befestigung oder in Verbindung mit einer Schraubbefestigung.
Die zulässige Temperatur für Dichtungen beträgt 80°C.

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyurethankautschuk

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support