Distanzstifte/Höhenverstellbar/Mit Schulter/F Standard

Distanzstifte/Höhenverstellbar/Mit Schulter/F Standard:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Oberflächenbehandlung Härte Ausführung Bestellnr., Formcode
F vorgefertigt F konfigurierbar
EN 1.2510 äquiv. - Härtebehandlung: 60~63HRC JPH AF (rund)

AW (Schlüsselflächen)
AFM (rund)

AWM (Schlüsselflächen)
Schwarz brüniert Härtebehandlung: 60~63HRC BJPH
hartverchromt
Beschichtungsdicke min. 3 µm
Härtebehandlung: 50~55HRC
Oberflächenhärte: 750HV~
HJPH
EN 1.4301 äquiv. - - SJPH
EN 1.4125 äquiv. - Härtebehandlung: 50~55HRC CJPH
EN 1.7242 äquiv. - Aufkohlungshärte 55HRC~ (Tiefe 0.7~0.8) TJPH
Einige Kombinationen stehen nicht zur Verfügung. Siehe Preisliste zur Auswahl verfügbarer Kombinationen.

Spezifikationen

  Teile-nummer - L - D - W - F
■Rund, Schlüsselflächen, Gewinde                  
(Rund, F fest) JPHAF3 - 5.21 - 6        
(Rund, F konfigurierbar) JPHAFM3 - L5.21 - D6     - F9
                   
(Schlüsselflächen, F fest) HJPHAW10 - 20 - 15 - W11    
(Schlüsselflächen, F konfigurierbar) HJPHAWM10 - L20.00 - D15 - W11 - F15
                   
■Mit Bund, Gewinde                  
(F fest) JPHA8 - 14            
(F konfigurierbar) JPHAM8 - L14.00         - F10
                   
■Rund, Schlüsselflächen, Gewindebohrung                  
(rund) JPHUF6 - 20.00            
(Schlüsselflächen) BJPHUW10 - 17.00     - W8    
Teile-nummer L
0.01mm-Schritte
D
1mm-Schritte
W
1mm-Schritte
F
Ausführung Form Nr. M (Regelge
winde)
* Anzugs
moment
N•cm
Standard 1mm-Schritte
JPH
BJPH
HJPH
SJPH
CJPH
TJPH
< Rund >
AF (F fest)
AFM
(F konfigurierbar)
< Schlüsselfächen >
AW (F fest)
AWM
(F konfigurierbar)
 3  147  2.00~
10.00
5~30
(M
 4~13  5 3~36
(M≤F≤Mx3)
 4  333  5~18  6
 5  676  6~23  8
 6 1156  5.00~
30.00
 7~28
 8 2803  9~29 10
10 5557 10.00~
50.00
11~29 12
12 9702 13~29 15
M< W< D
* Anzugsmoment (Referenz) liegt in der Stärkeklasse des Anzugsmoment in den technischen Daten >> S. 2297 (10.9). Nicht bei Verwendung von Sperrmaterialien oder Sperrscheiben.

Optionen

Distanzstifte/Höhenverstellbar/Mit Schulter/F Standard:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
BJPHAF3-[2-10/0.01]-[5-14/1]
BJPHAF4-[2-10/0.01]-[5-19/1]
BJPHAF5-[2-10/0.01]-[6-24/1]
BJPHAF6-[5-30/0.01]-[7-29/1]
BJPHAF8-[5-30/0.01]-[9-30/1]
BJPHAF10-[10-50/0.01]-[11-30/1]
BJPHAF12-[10-50/0.01]-[13-30/1]
BJPHAFM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-F[3-9/1]
BJPHAFM4-L[2-10/0.01]-D[5-19/1]-F[4-12/1]
BJPHAFM5-L[2-10/0.01]-D[6-24/1]-F[5-15/1]
BJPHAFM6-L[5-30/0.01]-D[7-29/1]-F[6-18/1]
BJPHAFM8-L[5-30/0.01]-D[9-30/1]-F[8-24/1]
BJPHAFM10-L[10-50/0.01]-D[11-30/1]-F[10-30/1]
BJPHAFM12-L[10-50/0.01]-D[13-30/1]-F[12-36/1]
BJPHAW3-[2-10/0.01]-[5-14/1]-W[4-13/1]
BJPHAW4-[2-10/0.01]-[5-19/1]-W[5-18/1]
BJPHAW5-[2-10/0.01]-[6-24/1]-W[6-23/1]
BJPHAW6-[5-30/0.01]-[7-29/1]-W[7-28/1]
BJPHAW8-[5-30/0.01]-[9-30/1]-W[9-29/1]
BJPHAW10-[10-50/0.01]-[11-30/1]-W[11-29/1]
BJPHAW12-[10-50/0.01]-[13-30/1]-W[13-29/1]
BJPHAWM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-W[4-13/1]-F[3-9/1]
BJPHAWM4-L[2-10/0.01]-D[5-19/1]-W[5-18/1]-F[4-12/1]
BJPHAWM5-L[2-10/0.01]-D[6-24/1]-W[6-23/1]-F[5-15/1]
BJPHAWM6-L[5-30/0.01]-D[7-29/1]-W[7-28/1]-F[6-18/1]
BJPHAWM8-L[5-30/0.01]-D[9-30/1]-W[9-29/1]-F[8-24/1]
BJPHAWM10-L[10-50/0.01]-D[11-30/1]-W[11-29/1]-F[10-30/1]
BJPHAWM12-L[10-50/0.01]-D[13-30/1]-W[13-29/1]-F[12-36/1]
CJPHAF3-[2-10/0.01]-[5-14/1]
CJPHAF4-[2-10/0.01]-[5-19/1]
CJPHAF5-[2-10/0.01]-[6-24/1]
CJPHAF6-[5-30/0.01]-[7-29/1]
CJPHAF8-[5-30/0.01]-[9-30/1]
CJPHAF10-[10-50/0.01]-[11-30/1]
CJPHAF12-[10-50/0.01]-[13-30/1]
CJPHAFM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-F[3-9/1]
CJPHAFM4-L[2-10/0.01]-D[5-19/1]-F[4-12/1]
CJPHAFM5-L[2-10/0.01]-D[6-24/1]-F[5-15/1]
CJPHAFM6-L[5-30/0.01]-D[7-29/1]-F[6-18/1]
CJPHAFM8-L[5-30/0.01]-D[9-30/1]-F[8-24/1]
CJPHAFM10-L[10-50/0.01]-D[11-30/1]-F[10-30/1]
CJPHAFM12-L[10-50/0.01]-D[13-30/1]-F[12-36/1]
CJPHAW3-[2-10/0.01]-[5-14/1]-W[4-13/1]
CJPHAW4-[2-10/0.01]-[5-19/1]-W[5-18/1]
CJPHAW5-[2-10/0.01]-[6-24/1]-W[6-23/1]
CJPHAW6-[5-30/0.01]-[7-29/1]-W[7-28/1]
CJPHAW8-[5-30/0.01]-[9-30/1]-W[9-29/1]
CJPHAW10-[10-50/0.01]-[11-30/1]-W[11-29/1]
CJPHAW12-[10-50/0.01]-[13-30/1]-W[13-29/1]
CJPHAWM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-W[4-13/1]-F[3-9/1]
CJPHAWM4-L[2-10/0.01]-D[5-19/1]-W[5-18/1]-F[4-12/1]
CJPHAWM5-L[2-10/0.01]-D[6-24/1]-W[6-23/1]-F[5-15/1]
CJPHAWM6-L[5-30/0.01]-D[7-29/1]-W[7-28/1]-F[6-18/1]
CJPHAWM8-L[5-30/0.01]-D[9-30/1]-W[9-29/1]-F[8-24/1]
CJPHAWM10-L[10-50/0.01]-D[11-30/1]-W[11-29/1]-F[10-30/1]
CJPHAWM12-L[10-50/0.01]-D[13-30/1]-W[13-29/1]-F[12-36/1]
HJPHAF3-[2-10/0.01]-[5-14/1]
HJPHAF4-[2-10/0.01]-[5-19/1]
HJPHAF5-[2-10/0.01]-[6-24/1]
HJPHAF6-[5-30/0.01]-[7-29/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung
(Ø)
Wärmebehandlung Härte Auswahl Maß F Gewinde-Ø M
(mm)
Schraubenlänge F
(mm)
Außen-Ø D
(mm)
L
(mm)
W
(mm)

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed355 ~ 142 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed465 ~ 192 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed586 ~ 242 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed687 ~ 295 ~ 30-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed8109 ~ 305 ~ 30-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed101211 ~ 3010 ~ 50-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed121513 ~ 3010 ~ 50-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable33 ~ 95 ~ 142 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable44 ~ 125 ~ 192 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable55 ~ 156 ~ 242 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable66 ~ 187 ~ 295 ~ 30-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable88 ~ 249 ~ 305 ~ 30-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable1010 ~ 3011 ~ 3010 ~ 50-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable1212 ~ 3613 ~ 3010 ~ 50-

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed355 ~ 142 ~ 104 ~ 13

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed465 ~ 192 ~ 105 ~ 18

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed586 ~ 242 ~ 106 ~ 23

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed687 ~ 295 ~ 307 ~ 28

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed8109 ~ 305 ~ 309 ~ 29

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed101211 ~ 3010 ~ 5011 ~ 29

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Fixed121513 ~ 3010 ~ 5013 ~ 29

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable33 ~ 95 ~ 142 ~ 104 ~ 13

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable44 ~ 125 ~ 192 ~ 105 ~ 18

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable55 ~ 156 ~ 242 ~ 106 ~ 23

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable66 ~ 187 ~ 295 ~ 307 ~ 28

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable88 ~ 249 ~ 305 ~ 309 ~ 29

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable1010 ~ 3011 ~ 3010 ~ 5011 ~ 29

-

6 Arbeitstage 10StahlBrünierungMitgeliefertTreated Hardness: 60 ~ 63HRCF Configurable1212 ~ 3613 ~ 3010 ~ 5013 ~ 29

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed355 ~ 142 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed465 ~ 192 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed586 ~ 242 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed687 ~ 295 ~ 30-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed8109 ~ 305 ~ 30-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed101211 ~ 3010 ~ 50-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed121513 ~ 3010 ~ 50-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable33 ~ 95 ~ 142 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable44 ~ 125 ~ 192 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable55 ~ 156 ~ 242 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable66 ~ 187 ~ 295 ~ 30-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable88 ~ 249 ~ 305 ~ 30-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable1010 ~ 3011 ~ 3010 ~ 50-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable1212 ~ 3613 ~ 3010 ~ 50-

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed355 ~ 142 ~ 104 ~ 13

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed465 ~ 192 ~ 105 ~ 18

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed586 ~ 242 ~ 106 ~ 23

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed687 ~ 295 ~ 307 ~ 28

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed8109 ~ 305 ~ 309 ~ 29

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed101211 ~ 3010 ~ 5011 ~ 29

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Fixed121513 ~ 3010 ~ 5013 ~ 29

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable33 ~ 95 ~ 142 ~ 104 ~ 13

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable44 ~ 125 ~ 192 ~ 105 ~ 18

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable55 ~ 156 ~ 242 ~ 106 ~ 23

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable66 ~ 187 ~ 295 ~ 307 ~ 28

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable88 ~ 249 ~ 305 ~ 309 ~ 29

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable1010 ~ 3011 ~ 3010 ~ 5011 ~ 29

-

6 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRCF Configurable1212 ~ 3613 ~ 3010 ~ 5013 ~ 29

-

6 Arbeitstage 10StahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~F Fixed355 ~ 142 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10StahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~F Fixed465 ~ 192 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10StahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~F Fixed586 ~ 242 ~ 10-

-

6 Arbeitstage 10StahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~F Fixed687 ~ 295 ~ 30-

Loading...

Anwendungsbeispiel

Distanzstifte/Höhenverstellbar/Mit Schulter/F Standard:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Auflagebolzen, Distanzbolzen Höhentoleranz 0/+0.01 Befestigungsmethode Außengewinde
Spitzenform flach

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support