Auflagebolzen mit Bund / Werkzeugstahl, Edelstahl, rostfreier Stahl / hartverchromt / 50-63 HRC / rund / kleiner Flachkopf / Befestigung wählbar

Auflagebolzen mit Bund / Werkzeugstahl, Edelstahl, rostfreier Stahl / hartverchromt / 50-63 HRC / rund / kleiner Flachkopf / Befestigung wählbar

Konfigurierbar in [Wärmebehandlung] unbehandelt / [Montageform] Außengewinde



MISUMI erstellt Auflagebolzen mit Bund, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Dieses Material ist unbehandelt. Montieren Sie die Auflagebolzen mit Bund problemlos mit dem Außengewinde.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Auflagebolzen / Distanzbolzen

Technische Zeichnung von Distanzbolzen

Technische Zeichnung - Distanzbolzen - Auflagebolzen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Distanzbolzen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

WerkstoffOberflächenbehandlungHärteAusführung
gerademit Bund
Presspassungmit GewindeMit GewindePresspassungmit GewindeMit Gewinde
EN 1.2510 äquiv.-Härtebehandlung: 60~63HRCSHFJSHFUSHFN-SHXUSHXN
EN 1.2510 äquiv.hartverchromtHärtebehandlung: 50~55HRC
Oberflächenhärte: 750HV~
GSHFJGSHFUGSHFNGSHXJ--
EN 1.4301 äquiv.--SSHFJSSHFUSSHFN--SSHXN
EN 1.4037 äquiv.-Härtebehandlung: 50~55HRCCSHFJCSHFUCSHFNCSHXJCSHXUCSHXN
EN 1.4301 Äquiv. darf nicht poliert werden und keine Zentrierbohrung haben.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Distanzbolzen

Teilenummer-P-Q-K-L-B
SHFJ5-P6.0-Q4.50-K5-L30.55-B3.2

Generelle Informationen zu Distanzbolzen

Sortiment - Auflagebolzen - Distanzbolzen - Distanzbolzen mit flachem Kopf - Distanzbolzen mit Gewinde - Distanzbolzen mit Senkbohrung

 

Auswahldetails von Distanzbolzen

- Höhentoleranz: 0/+0.05 bis 0/+0.01
- Befestigungsmethode: Presspassung, Innengewinde, Außengewinde, Zentrierbund und Innengewinde, Montage mit Schraube
- Spitzenform: Projektil, Kugelförmig, flach, kopfseitiges Innengewinde
- Oberflächenbehandlung: brüniert, hartverchromt, unbehandelt
- Form: Auflagebolzen, Distanzbolzen, Auflagebolzen mit Bund
- Wärmebehandlung: wärmebehandelt, unbehandelt
- Werkstoff: Polyacetal (POM), Edelstahl, Stahl
- Erfüllte Normen: MISUMI-Auflagebolzen werden ähnlich DIN 6321 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Distanzbolzen

Distanzbolzen und Abstandsbolzen sind Distanzstücke und unverzichtbare Elemente im Maschinenbau. Sie dienen dazu, Bauteile auf Abstand zu halten oder in ihrer Position zu fixieren. Dabei kommt es vor allem auf Präzision an: Die Auflage- und Distanzbolzen müssen exakt gefertigt sein, um eine einwandfreie Funktion der Maschine sicherstellen zu können.
Ein typisches Anwendungsgebiet für Auflagebolzen ist die Positionierung von Werkstücken beim Fräsen oder Bohren. Hier sorgen sie dafür, dass das Material zuverlässig ausgerichtet und exakt positioniert wird - was wiederum präzise Ergebnisse ermöglicht.
Distanzbolzen hingegen werden oft eingesetzt, um Teile voneinander abzuheben oder einen bestimmten Abstand zwischen ihnen herzustellen. So können beispielsweise in elektrischen Anlagen Leiterplatten durch Distanzbolzen präzise positioniert werden, um eine sichere Montage und somit eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage zu gewährleisten.

 

Werkstoffe für Distanzbolzen

Distanzbolzen können in unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt werden, was einen Einfluss auf ihre Eigenschaften und Widerstandsfähigkeiten hat. Dabei sollte insbesondere im Hinblick auf einen möglichen Verschleiß bei der Anwendung auf hohe Qualität geachtet werden.
MISUMI stellt Distanzbolzen aus den qualitativ hochwertigen Werkstoffen Polyacetal (POM), Edelstahl oder Stahl her.

 

Härte von Distanzbolzen

Die Härte eines Werkstoffs beschreibt dessen Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie Druck, Reibung oder Abrasion. Die Härte ist ein wichtiger Indikator für Distanzbolzen.
Härte ist ein Maß für das Verschleißverhalten von Distanzbolzen - besonders harte Distanzbolzen können länger eingesetzt werden.
Üblicherweise wird die Härte eines Werkstoffs in Rockwell (Einheit z.B. [HR], [HRC]) oder in Vickers (Einheit [HV]) angegeben. Die entsprechenden Vorgaben und Prüfmethoden für die Härte geben die Normen DIN EN ISO 6508-1 bzw. die DIN EN ISO 6507 vor.
Typische Härten von MISUMI-Distanzbolzen nach einer Behandlung reichen von 45 bis 63 HRC.
Für Distanzbolzen muss man zwischen der Härtebehandlung und der Oberflächenhärte bzw. Oberflächenbehandlung unterscheiden.

 

Oberflächenbehandlungen für Distanzbolzen

Neben der Auswahl eines passenden Werkstoffs mit der optimalen Härte spielt die Oberflächenbehandlung bzw. Oberflächenhärte bei der Verschleißfestigkeit und den möglichen Einsatzbereichen eine wichtige Rolle. Durch die passende Oberflächenbehandlung (z.B. Brünierung) erhöht sich beispielsweise die Resistenz gegenüber Korrosion und sorgt dafür, dass die Distanzbolzen und Abstandsbolzen eine hohe Lebensdauer erreichen.
Für Anwendungen, bei denen ein hoher Verschleiß zu erwarten ist, ist es zu empfehlen einen hartverchromten Auflagebolzen zu wählen. Die Hartverchromung macht die Oberfläche der Distanzbolzen mit ca. ~750 HV besonders verschleißresistent.

 

Wärmebehandlungen für Distanzbolzen

Wärmebehandlungen von Distanzbolzen bzw. Abstandsbolzen sind ein wichtiger Bestandteil der Fertigungstechnik. Durch gezielte Erhitzung und Abkühlung können die mechanischen Eigenschaften der Bolzen verbessert werden, was sich positiv auf deren Verarbeitbarkeit und Haltbarkeit auswirkt.
Eine häufig angewendete Wärmebehandlung ist das sogenannte Härten. Hierbei wird der Werkstoff zunächst erhitzt, um ihn anschließend schnell abzukühlen. Dadurch entsteht eine höhere Festigkeit der Bolzen sowie eine gesteigerte Verschleißfestigkeit.
Die Festigkeit ist der Indikator, wie stark sich Aufnahmebolzen unter Beanspruchung verformen (z.B. dehnen oder komprimieren). Die wärmebehandelten Bolzen von MISUMI können eine wesentlich höhere Festigkeit aufweisen - gegenüber unbehandelten Bolzen.

 

Befestigungsmethoden von Distanzbolzen

- Presspassung: Der Distanzbolzen wird in eine genau tolerierte Öffnung eingepresst. Dafür ist eine exakte Bohrungstoleranz notwendig (z.B. ISO-Toleranz H7).
- Mit Außengewinde: Der Distanzbolzen wird in eine genau toleriertes Innengewinde eingeschraubt. Hierfür sind die Distanzbolzen häufig mit Schlüsselflächen für die Montage versehen. Dies erleichtert und verkürzt die Montage erheblich gegenüber einem Einpressen.
- Mit Innengewinde: Eine weitere Möglichkeit ist, den Auflagebolzen mit Innengewinde mithilfe einer Schraube zu montieren.

 

Auflage- und Distanzbolzen für Werkstückhalterungen einsetzen

Eine typische Aufgabe für Distanzbolzen ist das schnelle und sichere Fixieren von Werkstücken. Zum Beispiel: Ein Werkstück soll mithilfe einer Klemmvorrichtung sicher fixiert werden. Die Anwendung wird manuell bedient.

- Für den manuellen Betrieb arbeitet die Klemmvorrichtung mit einem praktischen Schnellspanner (mit Handgriff). Der Schnellspanner selbst wird mit den passenden Distanzhülsen auf der Arbeitsfläche angebracht. Sie dienen als Abstandshalter und sind für diese Anwendung optimal konfigurierbar.
- Zusätzlich werden Anschlagbolzen mit Dämpfern aus Polyurethankautschuk als Anschlagschutz eingesetzt. Sie können das Werkstück effektiv vor möglichen Beschädigungen schützen. Die Verwendung eines Anschlagbolzens mit Dämpfer bietet die zusätzlichen Vorteile, Vibrationen und Schwingungen zu reduzieren.
- Als Konterpart - wo das Werkstück aufliegt - werden Auflagestifte oder Aufnahmebolzen verwendet.
- Vor dem Fixieren der Werkstücke, werden die Anschlagbolzen und die Auflagestifte bzw. Abstand-Bolzen exakt eingestellt.

Anwendungsbeispiele für Distanzbolzen

Anwendungsbeispiel - Distanzbolzen mit flachem-Kopf- Distanzbolzen mit Werstückträger

Anwendungsbeispiel: Auflagebolzen mit Zapfen und flachem Kopf 

(1) Auflagebolzen mit Zapfen (2), Distanzbolzen mit flachem Kopf

Anwendungsbeispiel - Auflagebolzen mit flachem Kopf - Distanzbolzen mit Gewinde

Anwendungsbeispiel: Auflagebolzen mit Bund (Höheneinstellungsstift)

(1) Auflagebolzen mit Gewinde (2) Trägerplatte, (3) Werkstück

Anwendungsbeispiel - Auflagebolzen mit rundem Kopf - Distanzbolzen mit Gewinde - Distanzbolzen mit Abstandshalter

Anwendungsbeispiel:Auflagebolzen mit Abstandshalter

(1) Auflagebolzen, (2) Abstandshalter mit Innengewinde, (3) Mutter

Anwendungsbeispiel - Auflagebolzen mit Halterung für Distanzbolzen

Anwendungsbeispiel: Distanzbolzen mit Halterung

(1) Distanzbolzen mit Stellschraube, (2) Distanzbolzen mit Innengewinde, (3/4) Halter für Auflagebolzen, (5) Werkstück, (6) Werstückträger, (7) Zylinderkopfschraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSHFJ3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
CSHFJ4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHFJ5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHFJ6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHFJ8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHFJ10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHFJ12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHFN3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
CSHFN4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHFN5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHFN6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHFN8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHFN10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHFN12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHFU6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHFU8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHFU10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHFU12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHXJ3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
CSHXJ4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHXJ5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHXJ6-P[4-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHXJ8-P[5-8/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHXJ10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHXJ12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
CSHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHXU6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHXU8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHXU10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHXU12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHFJ3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
GSHFJ4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHFJ5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHFJ6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
GSHFJ8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
GSHFJ10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHFJ12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHFN3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
GSHFN4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHFN5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHFN6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
GSHFN8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
GSHFN10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHFN12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHFU6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
GSHFU8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
GSHFU10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHFU12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHXJ3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
GSHXJ4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHXJ5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHXJ6-P[4-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
GSHXJ8-P[5-8/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
GSHXJ10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsmethode Werkstoff Oberflächenbehandlung
(Ø)
Wärmebehandlung Härte Aussen - D
(mm)
B
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC32 ~ 53 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC42 ~ 104 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC52 ~ 105 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC62 ~ 126 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC82 ~ 158 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC122 ~ 2012 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC32 ~ 50 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC42 ~ 100 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC52 ~ 100 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC62 ~ 120 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC82 ~ 150 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC102 ~ 200 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC122 ~ 200 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC62 ~ 126 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC82 ~ 158 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC122 ~ 2012 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC32 ~ 53 ~ 610 ~ 603 ~ 52 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC42 ~ 104 ~ 810 ~ 603 ~ 52 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC52 ~ 105 ~ 1010 ~ 603 ~ 72 ~ 7

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC62 ~ 126 ~ 1210 ~ 804 ~ 74 ~ 9

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC82 ~ 158 ~ 1610 ~ 805 ~ 84 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 1006 ~ 115 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10PresspassungRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC122 ~ 2012 ~ 2410 ~ 1006 ~ 135 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC32 ~ 50 ~ 610 ~ 603 ~ 52 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC42 ~ 100 ~ 810 ~ 603 ~ 52 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC52 ~ 100 ~ 1010 ~ 603 ~ 72 ~ 7

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC62 ~ 120 ~ 1210 ~ 805 ~ 74 ~ 9

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC82 ~ 150 ~ 1610 ~ 805 ~ 94 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC102 ~ 200 ~ 2010 ~ 1006 ~ 115 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10AußengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC122 ~ 200 ~ 2410 ~ 1006 ~ 135 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC62 ~ 126 ~ 1210 ~ 805 ~ 74 ~ 9

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC82 ~ 158 ~ 1610 ~ 805 ~ 94 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 1006 ~ 115 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10InnengewindeRostfreier StahlNicht im LieferumfangMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC122 ~ 2012 ~ 2410 ~ 1006 ~ 135 ~ 15

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~32 ~ 53 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~42 ~ 104 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~52 ~ 105 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~62 ~ 126 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~82 ~ 158 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~122 ~ 2012 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15

-

1 10 Arbeitstage 10AußengewindeStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~32 ~ 50 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10AußengewindeStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~42 ~ 100 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10AußengewindeStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~52 ~ 100 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7

-

1 10 Arbeitstage 10AußengewindeStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~62 ~ 120 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9

-

1 10 Arbeitstage 10AußengewindeStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~82 ~ 150 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12

-

1 10 Arbeitstage 10AußengewindeStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~102 ~ 200 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14

-

1 10 Arbeitstage 10AußengewindeStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~122 ~ 200 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15

-

1 10 Arbeitstage 10InnengewindeStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~62 ~ 126 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9

-

1 10 Arbeitstage 10InnengewindeStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~82 ~ 158 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12

-

1 10 Arbeitstage 10InnengewindeStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14

-

1 10 Arbeitstage 10InnengewindeStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~122 ~ 2012 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~32 ~ 53 ~ 610 ~ 603 ~ 52 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~42 ~ 104 ~ 810 ~ 603 ~ 52 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~52 ~ 105 ~ 1010 ~ 603 ~ 72 ~ 7

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~62 ~ 126 ~ 1210 ~ 804 ~ 74 ~ 9

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~82 ~ 158 ~ 1610 ~ 805 ~ 84 ~ 12

-

1 10 Arbeitstage 10PresspassungStahlHartverchromtMitgeliefertTreated Hardness: 50 ~ 55HRC, Plating Hardness: 750HV ~102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 1006 ~ 115 ~ 14

Loading...

Zurück zur Kategorie Auflagebolzen / Distanzbolzen

Technische Zeichnung von Distanzbolzen

Technische Zeichnung - Distanzbolzen - Auflagebolzen
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

DHM (Regelgewinde)M1
(Regelgewinde)
m
36M3-1
4M4
58M5
6M6M32
811M8M4
1013M10M53
1215M12
Gewindebohrung, Gewinde, Empfohlenes Anzugsmoment (Referenz)
 
M (Regelgewinde)Anzugsmoment
N • cm
M3  98
M4 225
M5 461
M6 784
M81911
M103783
M126605
 Das Anzugsmoment (Referenzwert) für gehärtete Artikel ist Festigkeitsklasse 8.8. (Siehe technische Daten auf >>S. 2297.) Nicht bei Verwendung von Sperrmaterialien oder Sperrscheiben.

■Presspassung
TeilenummerPQ
0.01mm-Schritte
K
1mm-Schritte
L
0.01mm-Schritte
B
0.1mm Schritte
Stückpreis GeradeStückpreis Bund
AusführungD0.1mm Schritte
SHFJ

GSHFJ

SSHFJ

CSHFJ

GSHXJ

CSHXJ
gerademit Bund
gerade
SHFJ
GSHFJ
SSHFJ
CSHFJ
mit Bund

GSHXJ

CSHXJ
33.5~6.03.0~5.02.00~5.003~610.00~60.002.0~5.0      
44.5~7.03.0~5.02.00~6.004~810.00~60.002.0~10.0      
55.5~8.03.0~7.02.00~7.005~1010.00~60.002.0~10.0      
66.5~10.05.0~7.04.00~9.006~1210.00~80.002.0~12.0      
89.0~13.05.0~8.04.00~12.008~1610.00~80.002.0~15.0      
1011.0~15.06.0~11.05.00~14.0010~2010.00~100.002.0~20.0      
1213.0~16.06.0~13.05.00~15.0012~2410.00~100.002.0~20.0      

■Gewindebohrung
TeilenummerP
0.1mm Schritte
Q
0.01mm-Schritte
K
1mm-Schritte
L
0.01mm-Schritte
B
0.1mm Schritte
Stückpreis GeradeStückpreis Bund
AusführungD
SHFU

GSHFU

SSHFU

CSHFU

SHXU

CSHXU
gerademit Bund
gerade
SHFU
GSHFU
SSHFU
CSHFU
mit Bund
SHXU


CSHXU
66.5~10.05.0~7.04.00~9.006~1210.00~80.002.0~12.0      
89.0~13.05.0~9.04.00~12.008~1610.00~80.002.0~15.0      
1011.0~15.06.0~11.05.00~14.0010~2010.00~100.002.0~20.0      
1213.0~16.06.0~13.05.00~15.0012~2410.00~100.002.0~20.0      
Stärke des Unterkopfteils beachten. >> S. 1566

■Mit Gewinde
TeilenummerP
0.1mm Schritte
Q
0.01mm-Schritte
K
1mm-Schritte
L
0.01mm-Schritte
B
0.1mm Schritte
Stückpreis GeradeStückpreis Bund
AusführungD
SHFN

GSHFN

SSHFN

CSHFN

SHXN

SSHXN

CSHXN
gerademit Bund
gerade
SHFN
GSHFN
SSHFN
CSHFN
mit Bund
SHXN

SSHXN
CSHXN
33.5~6.03.0~5.02.00~5.000~610.00~60.002.0~5.0       
44.5~7.03.0~5.02.00~6.000~810.00~60.002.0~10.0       
55.5~8.03.0~7.02.00~7.000~1010.00~60.002.0~10.0       
66.5~10.05.0~7.04.00~9.000~1210.00~80.002.0~12.0       
89.0~13.05.0~9.04.00~12.000~1610.00~80.002.0~15.0       
1011.0~15.06.0~11.05.00~14.000~2010.00~100.002.0~20.0       
1213.0~16.06.0~13.05.00~15.000~2410.00~100.002.0~20.0       
Bei gleichen Aufträgen sollte die Streuung von Maß L innerhalb von 0.02 liegen.
Für ein Vollgewinde ein K-Maß von 0 und die Änderung NNC angeben.

Grundlegende Informationen

Form Auflagestifte Höhentoleranz 0/+0.05 Spitzenform Kugelförmig

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Sind MISUMI-Distanzbolzen wiederverwendbar?

Antwort:

In den meisten Fällen sind Auflagebolzen wiederverwendbar, sofern sie nicht durch übermäßige Beanspruchung oder Beschädigung beeinträchtigt wurden. Es ist wichtig, die Bolzen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu warten oder auszutauschen.

Frage:

Welche Materialien werden für Distanzbolzen verwendet?

Antwort:

MISUMI-Distanzbolzen und Auflagestifte werden aus hochwertigen Materialien wie Stahl und Edelstahl gefertigt, um eine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit sicherzustellen.

Frage:

Können Auflagebolzen auch als Schwingungsdämpfer eingesetzt werden?

Antwort:

Auflagebolzen sind nicht geeignet, um zu dämpfen. Aber Anschlagbolzen mit Schonkopf sind für diese Aufgabe die ideale Wahl - sie tragen dazu bei, Vibrationen und Schwingungen zu mindern.

Frage:

Welches Werkzeug wird benötigt, um Distanzbolzen zu installieren?

Antwort:

Das benötigte Werkzeug richtet sich nach der Befestigungsmethode. Distanzbolzen mit Presspassung werden mit Presswerkzeug installiert. Für die Installation von Distanzbolzen mit Innengewinde bzw. Außengewinde wird ein Innensechskantschlüssel bzw. Sechskantschlüssel verwendet.

Frage:

Wie kann ein Lösen von Distanzbolzen verhindert werden?

Antwort:

Distanzbolzen können sich aufgrund von Belastung und Beanspruchung lockern. Daher ist es wichtig, auf die Verwendung hochwertiger Materialien zu setzen. Darüber hinaus spielen auch die Auswahl der korrekten Art und Größe des Gewindes sowie die Einhaltung vorgegebener Anzugsmomente eine weitere wichtige Rolle.

Um Bolzen gegen ein Lockern abzusichern, können auch zusätzlich Sicherungslack oder andere Schraubensicherungsmittel zum Einsatz kommen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support