Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | B |
FJTP16 | - | 80 |
Teilenummer | B | C | D | E | F | G | d | Stückpreis | |
Ausführung | M (Regelgewinde) | ||||||||
FJTP | 12 | 40 | 40 | 28 | 28 | 2 | 10 | 6 | |
60 | 42 | 22 | 8 | ||||||
16 | 50 | 50 | 36 | 36 | 3 | 13 | |||
80 | 56 | 26 | |||||||
20 | 50 | 36 | 36 | 16 | |||||
80 | 56 | 26 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJTP12-40 |
FJTP12-60 |
FJTP16-50 |
FJTP16-80 |
FJTP20-50 |
FJTP20-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | Maß B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 40 | |
3.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 60 | |
3.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
3.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
3.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 50 | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 80 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Ausführung | Mounting Nuts for Leveling Mounts | Oberflächenbehandlung | Trivalent Chromate |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M(mm)
Maß B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften