Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Justierstifte/Mit Sicherungsring

Justierstifte/Mit Sicherungsring:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Zubehör
AJPEN 1.4301 äquiv.Haltering Typ E (EN 1.4301 äquiv.)
AJPB-

Spezifikationen

Teilenummer-L
AJP3-6
TeilenummerL
1mm-Schritte
ABECSToleranz mNToleranz dStückpreis
AusführungDg6AJPAJPB
AJP

AJPB
(L≥10)
3-0.002
-0.008
5 (10)~205.52.53.50.510.5+0.05
0
22+0.06
0
4-0.004
-0.012
5 (10)~25734.50.71.40.7+0.1
0
3
510~308.545.5124+0.075
0
610~351056.51.32.65
8-0.005
-0.014
10~401368.51.63.20.9+0.14
0
37+0.09
0
Für AJPB, L≥10. Der S-Wert ist der Höchstwert, der bei Drehung der Exzenterschraube mit Sechskantschlüssel um 360° auftritt.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
AJP3-[5-20/1]
AJP4-[5-25/1]
AJP5-[10-30/1]
AJP6-[10-35/1]
AJP8-[10-40/1]
AJPB3-[10-20/1]
AJPB4-[10-25/1]
AJPB5-[10-30/1]
AJPB6-[10-35/1]
AJPB8-[10-40/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMit Schraube Gewinde-Ø x Steigung Stift-Ø D
(φ)
Vorgefertigt L
(mm)

-

4 Arbeitstage 10--3Retaining Ring Type5 ~ 20

-

4 Arbeitstage 10--4Retaining Ring Type5 ~ 25

-

4 Arbeitstage 10--5Retaining Ring Type10 ~ 30

-

4 Arbeitstage 10--6Retaining Ring Type10 ~ 35

-

4 Arbeitstage 10--8Retaining Ring Type10 ~ 40

-

4 Arbeitstage 10RegelgewindeM 3x0.53Lock Nut Type10 ~ 20

-

4 Arbeitstage 10RegelgewindeM 4x0.74Lock Nut Type10 ~ 25

-

4 Arbeitstage 10RegelgewindeM 5x0.85Lock Nut Type10 ~ 30

-

4 Arbeitstage 10RegelgewindeM 6x16Lock Nut Type10 ~ 35

-

4 Arbeitstage 10RegelgewindeM 8x1.258Lock Nut Type10 ~ 40

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Justierstifte/Mit Sicherungsring:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Anzugsmethode Sechskantschlüssel Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support