Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
XFG25 | Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt | Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff |
XFG40 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert |
XFG60 |
Teilenummer |
XFG40 XSFG60 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit (µm) | Momentlastkapazität (N • m) | Parallelität(µm) | Gewicht (kg) | Zubehör (4 Stk.), Ausführung M-L | Stückpreis | ||||||
Ausführung | Nr. | Regelgewinde | Fine | Horizontal | Vertikal | Geradheit | Parallelität der Bewegung | Neigemoment | Gierung | Walzen | ||||||
XFG | 25 | 25x25 | ±5 | 17 | - | 29.4 | 6.9 | 30 | 80 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 0.09 | SCB2-12 | |
40 | 40x40 | ±10 | 20 | - | 14.7 | 20 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 40 | 0.21 | SCB4-6 | |||
60 | 60x60 | ±20 | 18 | - | 39.2 | 19.6 | 30 | 50 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 60 | 0.64 | SCB4-6 | ||
XSFG | 40 | 40x40 | ±10 | 20 | ≈2.6 | 29.4 | 14.7 | 20 | 30 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 40 | 0.30 | SCB4-10 | |
60 | 60x60 | ±20 | 18 | ≈2.3 | 39.2 | 19.6 | 30 | 50 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 60 | 0.51 | SCB4-6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XFG25 |
XFG40 |
XFG60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hubweg (X-Achse) (mm) | [H] Höhe (Tisch) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Parallelität (Tisch) (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt | - | 15.1 bis 20 | 25 | 25 | 29.4 | ±5 | 18 | 30 | 80 | ||
212.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert | 30.1 bis 35 | 40 | 40 | 29.4 | ±10 | 35 | 20 | 30 | ||
270.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1 bis 50 | ±10 bis 30mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert | 35.1 bis 40 | 60 | 60 | 39.2 | ±20 | 39.5 | 30 | 50 |
Loading...
Verstellbewegung (konstruktiv) | Ritzeltrieb | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanz-Schienenführung | Kategorie | Korpus |
---|---|---|---|---|---|
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achse | Spindelposition (Einstellung) | Seite | Klemmung (Tischposition) | Standard |
Spindelposition (Lageänderung) | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | Standard |
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hubweg (X-Achse)(mm)
[H] Höhe (Tisch)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften