Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Gerades Rohr mit Dichtflansch x geschweißte

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Gerades Rohr mit Dichtflansch x geschweißte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Gerades Rohr mit Dichtflansch x geschweißte:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
SNFRDEN 1.4301 Äquivalent
SNFRDSEN 1.4404 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
SNFR2S
SNFRE3S

-

32A
Teile-nummerDdd1ABLSNFRDSNFRDS
AusführungNr.StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Stückz. 1~910~20Stückz. 1~910~20
SNFRD
SNFRDS
1.5S38.135.723 50.5 43.588
2S50.847.835.7 50.5 43.5
2.5S63.559.547.8 64.0 56.5
3S76.372.359.5 77.5 70.5
Der Dichtkonus ist eine Größe kleiner. Bsp.) Für Nr. 2S ist 2S (Rohr) x1.5S (gerades Rohr mit Dichtflansch)
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
SNFRD1.5S
SNFRD2S
SNFRD2.5S
SNFRD3S
SNFRDS1.5S
SNFRDS2S
SNFRDS2.5S
SNFRDS3S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNennbereich Außen-Ø D Befestigungsmaterial Nenngröße
(Ø)
Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Innen-Ø (Nur ungleicher Ø)
(Ø)

50.50 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 61.0S~2.0SEN 1.4301 Äquiv.1.5S35.723

52.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 61.0S~2.0SEN 1.4301 Äquiv.2.0S47.835.7

73.30 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 62.5S~4.5SEN 1.4301 Äquiv.2.5S59.547.8

94.80 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 62.5S~4.5SEN 1.4301 Äquiv.3.0S72.359.5

69.80 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 61.0S~2.0SEN 1.4404 Äquiv.1.5S35.723

71.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 61.0S~2.0SEN 1.4404 Äquiv.2.0S47.835.7

103.00 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 62.5S~4.5SEN 1.4404 Äquiv.2.5S59.547.8

124.00 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 62.5S~4.5SEN 1.4404 Äquiv.3.0S72.359.5

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Gerades Rohr mit Dichtflansch x geschweißte:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Passform Reduzierstücke Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Anschweißen Ø, Mitte Ungleicher Ø, konzentrisch Oberflächenbehandlung Innere und äußere Oberfläche, geschliffen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support