Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Gerade | Ballig | Gerade Lauffläche mit Führungsnut | ||
RFWAS | RFWAC | RFWAM | Aluminiumlegierung | - |
RFWWS | RFWWC | RFWWM | Klar eloxiert |
Teilenummer | - | d | - | L | - | H | - | X | - | Y | - | Z | |
(gerade) | RFWWS28 | - | 8 | - | 200 | ||||||||
(ballig) | RFWAC28 | - | 10 | - | 350 | - | H0.5 | ||||||
(gerade Lauffläche mit Führungsnut) | RFWWM58 | - | 20 | - | 250 | - | X14.0 | - | Y11.8 | - | Z5.0 |
Teilenummer | d | 10mm-Schritte | H wählbar | d1 | Maß Lager | |||
Ausführung | D | L | Nr. | D1 | B | |||
Gerade RFWAS RFWWS Ballig RFWAC RFWWC | 18 | 8 | 110~500 | 0.3 0.5 0.8 | 10 | 678ZZ | 12 | 3.5 |
28 | 8 | 20 | 608ZZ | 22 | 7 | |||
10 | 6900ZZ | 22 | 6 | |||||
38 | 15 | 30 | 6002ZZ | 32 | 9 | |||
20 | 6804ZZ | 32 | 7 | |||||
48 | 15 | 30 | 6202ZZ | 35 | 11 | |||
20 | 6904ZZ | 37 | 9 | |||||
25 | 40 | 6905ZZ | 42 | 9 | ||||
30 | 6806ZZ | 42 | 7 | |||||
58 | 20 | 40 | 6204ZZ | 47 | 14 | |||
25 | 6005ZZ | 47 | 12 | |||||
30 | 6906ZZ | 47 | 9 | |||||
40 | 50 | 6808ZZ | 52 | 7 | ||||
78 | 30 | 60 | 6306ZZ | 72 | 19 | |||
35 | 6207ZZ | 72 | 17 |
Teilenummer | d | 10mm-Schritte | 0.1mm Schritte | d1 | Maß Lager | |||||
Ausführung | D | L | X | Y | Z | Nr. | D1 | B | ||
Gerade Lauffläche mit Führungsnut RFWAM RFWWM | 38 | 12 | 110~500 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 4.0~6.0 | 20 | 6001ZZ | 28 | 8 |
15 | 6002ZZ | 32 | 9 | |||||||
48 | 15 | 30 | 6002ZZ | 32 | 9 | |||||
20 | 6904ZZ | 37 | 9 | |||||||
25 | 6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
58 | 20 | 40 | 6204ZZ | 47 | 14 | |||||
25 | 6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
30 | 6906ZZ | 47 | 9 | |||||||
35 | 6807ZZ | 47 | 7 | |||||||
78 | 30 | 60 | 6306ZZ | 72 | 19 | |||||
35 | 6207ZZ | 72 | 17 | |||||||
40 | 6008ZZ | 68 | 15 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RFWAC18-8-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC18-8-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC28-8-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC28-8-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC28-10-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC28-10-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC38-15-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC38-15-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC38-20-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC38-20-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC48-15-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC48-15-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC48-20-[110-500/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC48-20-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC48-25-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC48-25-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC48-30-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC48-30-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC58-20-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC58-20-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC58-25-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC58-25-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC58-30-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC58-30-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC58-40-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC58-40-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC78-30-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC78-30-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC78-35-[110-500/10]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAC78-35-[110-510/1]-H[0.3,0.5,0.8] |
RFWAM38-12-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM38-12-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM38-15-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM38-15-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM48-15-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM48-15-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM48-20-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM48-20-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM48-25-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM48-25-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM58-20-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM58-20-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM58-25-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM58-25-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM58-30-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM58-30-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM58-35-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM58-35-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM78-30-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM78-30-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM78-35-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM78-35-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM78-40-[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAM78-40-[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1] |
RFWAS18-8-[110-500/10] |
RFWAS18-8-[110-510/1] |
RFWAS28-8-[110-500/10] |
RFWAS28-8-[110-510/1] |
RFWAS28-10-[110-500/10] |
RFWAS28-10-[110-510/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modell | Aussen - D (Ø) | Oberflächenbehandlung | Wellen-(Bohrungs-) Ø d (mm) | H | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 18 | Nicht im Lieferumfang | 8 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 18 | Nicht im Lieferumfang | 8 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 28 | Nicht im Lieferumfang | 8 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 28 | Nicht im Lieferumfang | 8 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 28 | Nicht im Lieferumfang | 10 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 28 | Nicht im Lieferumfang | 10 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 38 | Nicht im Lieferumfang | 15 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 38 | Nicht im Lieferumfang | 15 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 38 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 38 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 48 | Nicht im Lieferumfang | 15 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 48 | Nicht im Lieferumfang | 15 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 48 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 48 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 48 | Nicht im Lieferumfang | 25 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 48 | Nicht im Lieferumfang | 25 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 48 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 48 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 58 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 58 | Nicht im Lieferumfang | 20 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 58 | Nicht im Lieferumfang | 25 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 58 | Nicht im Lieferumfang | 25 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 58 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 58 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 58 | Nicht im Lieferumfang | 40 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 58 | Nicht im Lieferumfang | 40 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 78 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 78 | Nicht im Lieferumfang | 30 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 78 | Nicht im Lieferumfang | 35 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Ballig | 78 | Nicht im Lieferumfang | 35 | 0.3 ~ 0.8 | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 38 | Nicht im Lieferumfang | 12 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 38 | Nicht im Lieferumfang | 12 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 38 | Nicht im Lieferumfang | 15 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 38 | Nicht im Lieferumfang | 15 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 48 | Nicht im Lieferumfang | 15 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 48 | Nicht im Lieferumfang | 15 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 48 | Nicht im Lieferumfang | 20 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 48 | Nicht im Lieferumfang | 20 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 48 | Nicht im Lieferumfang | 25 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 48 | Nicht im Lieferumfang | 25 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 58 | Nicht im Lieferumfang | 20 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 58 | Nicht im Lieferumfang | 20 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 58 | Nicht im Lieferumfang | 25 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 58 | Nicht im Lieferumfang | 25 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 58 | Nicht im Lieferumfang | 30 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 58 | Nicht im Lieferumfang | 30 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 58 | Nicht im Lieferumfang | 35 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 58 | Nicht im Lieferumfang | 35 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 78 | Nicht im Lieferumfang | 30 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 78 | Nicht im Lieferumfang | 30 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 78 | Nicht im Lieferumfang | 35 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 78 | Nicht im Lieferumfang | 35 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 78 | Nicht im Lieferumfang | 40 | - | 110 ~ 500 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Führungsnut, | 78 | Nicht im Lieferumfang | 40 | - | 110 ~ 510 | 7 ~ 15 | 5 ~ 12 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | 18 | Nicht im Lieferumfang | 8 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | 18 | Nicht im Lieferumfang | 8 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | 28 | Nicht im Lieferumfang | 8 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | 28 | Nicht im Lieferumfang | 8 | - | 110 ~ 510 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | 28 | Nicht im Lieferumfang | 10 | - | 110 ~ 500 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Gerade | 28 | Nicht im Lieferumfang | 10 | - | 110 ~ 510 | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Laufrollen (integriertes Lager) | Mit oder ohne Flansch | Ohne Flansch | Oberfläche Polyurethan | Polyurethankautschuk nicht verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Länge L(mm) | ≤300 / ≤500 | Wellentyp | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Aussen - D(Ø)
Oberflächenbehandlung
Wellen-(Bohrungs-) Ø d(mm)
H
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften