Schnellverbinder mit Gelenk/Außen-/Innengewinde-Set

Schnellverbinder mit Gelenk/Außen-/Innengewinde-Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellverbinder mit Gelenk/Außen-/Innengewinde-Set:Verwandte bildanzeige
Schnellverbinder mit Gelenk/Außen-/Innengewinde-Set:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Polyacetal
Zubehör T, H-Ausführung Verbinderband (je 2 Stk.)

Spezifikationen

Teilenummer
JCPP6
TeilenummerD2B1B2B3L1L2C1C2F1F2JNutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Masse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD11 ~ 9 Stk.10~30
QCSW4436.714.122.62212111111.813.8104.211  
6637.514.523221211.611.612.213.81010.411  
8853.920.733.2291718.118.117.219.51410.931  

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
QCSW4
QCSW6
QCSW8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)

7.90 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100~60~0.94

8.50 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100~60~0.96

8.90 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~60~0.98

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp One-Touch-Anschlüsse Stecker/Buchse Stecker/Buchse, Satz
Werkstoff Polyacetal Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support