Schnellverbinder mit Gelenk/Verbinder/Buchse

Schnellverbinder mit Gelenk/Verbinder/Buchse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellverbinder mit Gelenk/Verbinder/Buchse:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polyacetal

Spezifikationen

Teilenummer
JCPP6
TeilenummerBCNutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
JCPS654.81711.523
854.718.119.824
1059.820.222.628
Wenn JCPS mit JCPP kombiniert wird, strömt die Flüssigkeit nur Richtung vom Stutzen zum Stopfen.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
JCPS6
JCPS8
JCPS10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)

5.10 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~60~0.96

5.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~60~0.98

5.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~60~0.910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp One-Touch-Anschlüsse Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff Glasfasergefüllt PBT, Polybutylen Terephthalat Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support