• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pneumatikkupplungen/Miniatur-Ausführung/Buchse/Schlauchverbindungsstück in L-Form

Pneumatikkupplungen/Miniatur-Ausführung/Buchse/Schlauchverbindungsstück in L-Form

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Pneumatikkupplungen/Miniatur-Ausführung/Buchse/Schlauchverbindungsstück in L-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
NMCSHLMessingChemisch vernickelt
NMCSHLSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
NMCPH4
TeilenummerPassende Rohrinnen-Ø (mm)LCEADTSchlüsselflächen HInnen-Ø BGewicht (g)NMCSHLNMCSHLS
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~30
NMCSHL
NMCSHLS
4 429241889.54.892.415.2

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
NMCSHL4
NMCSHLS4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Betriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)

8.90 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Messing] Messing-20~60~1.0

25.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.-20~60~1.0

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Dichtungswerkstoff
BetriebstemperaturbereichZulässige Flüssigkeit
Nitrilkautschuk (NBR)-20°C~60°CLuft

Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)Druckwiderstand MPa (kgf/cm2)
Messing: 1.0 (10) Edelstahl: 1.0 (10)Messing: 1.5 (15) Edelstahl: 1.5 (15)
Einzeldurchgangs-Öffnungs-/Schließsystem (Ventil auf Stutzenseite)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Rohrmontage Stecker/Buchse Stutzen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Passende Rohrinnen-Ø(mm) 4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support