Schnellkupplung / Fittings für Druckluft- / Miniatur-Verbindungsstücke

Schnellkupplung / Fittings für Druckluft- / Miniatur-Verbindungsstücke

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Schnellkupplung/Fittings für Druckluft-/Miniatur-Verbindungsstücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polypropylen

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
JCNL1.8-M5
TeilenummerNenngrößeASchlüsselflächen HGewindegröße MxSteigungNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1~4 Stk.5~10
JCNL1.8M310.75.5M3x0.50.923.9
M510.47M5x0.80.924.6
114.410R1/80.975.9

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JCNL1.8-1
JCNL1.8-M3
JCNL1.8-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

6.60 €

1 5 Arbeitstage 1 (R1/8)

8.32 €

1 5 Arbeitstage M3

7.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Schnellkupplungen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*-10~60°C
Betriebstemperaturbereich-100kPa~0.8MPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Schraubmontage, Richtung Anschlüsse mit Gewinde Betriebstemperaturbereich(°C) -10::60
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 1.8

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support