• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Umschaltventile / handbetätigt / Ausführung mit Hebel

Umschaltventile / handbetätigt / Ausführung mit Hebel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Umschaltventile / handbetätigt / Ausführung mit Hebel
  • Umschaltventile / handbetätigt / Ausführung mit Hebel
  • Mengenrabatt
-Es sind Typen mit 3 Positionen und 2 Positionen mit geschlossener Mitte erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Umschaltventile/handbetätigt/Ausführung mit Hebel:Verwandte bildanzeige
■Merkmale:
• MHAN: Ausführung mit 3 Positionen und geschlossener Mitte.
• MHANR: Ausführung mit 2 Positionen. Hebel wird an den Positionen OUT1 und OUT2 verriegelt. Hebel durch Drücken des Schaltknopfs bewegen.
Umschaltventile/handbetätigt/Ausführung mit Hebel:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Anzahl der Positionen
MHAN4
MHAM4

-

3
Teile-nummerRichtungAnzahl der AnschlüsseBohrungs-Ø AnschlussrohrAnzahl der PositionenEffektive Querschnittsfläche (mm2)Betriebsdruck (MPa)Betriebstemperaturbereich (°C)Zulässige FlüssigkeitGewicht (g)Stückpreis
AusführungNr.EIN, AUSEXMHANMHANRMHANMHANRMHANMHANR
MHAN
MHANR
444Rc1/4Rc1/432200~0.75~60Luft800850

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MHAN4
MHANR4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Positionen Verriegelungsmechanismus

73.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103 Positionen mit geschlossener MitteNot Provided

144.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102-Positionen, AbluftProvided

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Block, horizontale Ausführung Anzahl der Anschlüsse 4 Schaltbetrieb Hebel
Rohranschluss, Ausführung Rc Bohrungs-Ø Rohranschluss (INNEN, AUSSEN) Rc1/4 Rohrleitung, Ausführung und Richtung Oberfläche der direkten Seite
Nutzbare Querschnittfläche(mm2) 20 Befestigungsmethode von unten Betriebszustand, Halt Haltekraft
Richtung 4

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support