• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungen / Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Führungen/Sockel:Verwandte bildanzeige
Teilenummer Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung
WGDBEN 1.1191 äquiv.-Schwarz brüniert
WGDMChemisch vernickelt
WGDHB40HRC~Schwarz brüniert
WGDHMChemisch vernickelt
WGDSEN 1.4301 äquiv.--
WGDJPMMA/Polymethylmethacrylat
WGDNMC Nylon
WGDNEelektrisch leitfähiges MC-Nylon R2

Spezifikationen

Teilenummer-A-H-T
WGDM-30-10-10
TeilenummerA wählbarH
1mm-Schritte
T
1mm-Schritte
BWXYd1d2 ℓ Stückpreis
WGDBWGDMWGDHBWGDHMWGDSWGDJWGDNWGDNE
WGDB
WGDM
WGDHB
WGDHM
WGDS
WGDJ
WGDN
WGDNE
203~122~1520155684.54.5
3030
405~204020799.55.55.5
5050
6010~256025811116.56.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WGDB-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDHB-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDHM-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDJ-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDM-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDN-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDNE-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
WGDS-[20,​30,​40,​50,​60]-[3-25/1]-[2-15/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Härte Breite A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide CoatingNot Provided20 ~ 603 ~ 252 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel PlatingNot Provided20 ~ 603 ~ 252 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating40HRC ~20 ~ 603 ~ 252 ~ 15

-

1 6 Arbeitstage 10PolyacetalNot ProvidedNot Provided20 ~ 603 ~ 252 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating40HRC ~20 ~ 603 ~ 252 ~ 15

-

1 6 Arbeitstage 10MC NylonNot ProvidedNot Provided20 ~ 603 ~ 252 ~ 15

-

1 6 Arbeitstage 10Conductive MC Nylon R2Not ProvidedNot Provided20 ~ 603 ~ 252 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided20 ~ 603 ~ 252 ~ 15

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Führungen/Sockel:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support