• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungen / Winkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Führungen/Winkel:Verwandte bildanzeige
Teilenummer Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung
WGNBEN 1.1191 äquiv.-Schwarz brüniert
WGNMChemisch vernickelt
WGNHB40HRC~Schwarz brüniert
WGNHMChemisch vernickelt
WGNAEN AW-2017 äquiv.--
WGNSEN 1.4301 äquiv.
WGNJPMMA/Polymethylmethacrylat
WGNNMC Nylon
WGNNEelektrisch leitfähiges MC-Nylon R2

Spezifikationen

Teilenummer-A-H
WGNJ-20-40
TeilenummerA wählbarH
10mm-Schritte
ThBFSWKStückpreis
AusführungWGNBWGNMWGNHBWGNHMWGNAWGNSWGNJWGNNWGNNE
WGNB
WGNM
WGNHB
WGNHM
WGNA
WGNS
WGNJ
WGNN
WGNNE
2020~608H-53011193.58
30104016254.510
40104026254.510
50125032315.515
60125042315.515

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WGNA-[20,​30,​40,​50,​60]-[20-60/10]
WGNB-[20,​30,​40,​50,​60]-[20-60/10]
WGNHB-[20-60/10]-[20-60/10]
WGNHM-[20,​30,​40,​50,​60]-[20-60/10]
WGNJ-[20-60/10]-[20-60/10]
WGNM-[20-60/10]-[20-60/10]
WGNN-[20,​30,​40,​50,​60]-[20-60/10]
WGNNE-[20-60/10]-[20-60/10]
WGNS-[20-60/10]-[20-60/10]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Härte A
(mm)
H
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 2000 seriesNot ProvidedNot Provided20 ~ 6020 ~ 60

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide CoatingNot Provided20 ~ 6020 ~ 60

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating40HRC ~20 ~ 6020 ~ 60

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating40HRC ~20 ~ 6020 ~ 60

-

1 6 Arbeitstage 10PolyacetalNot ProvidedNot Provided20 ~ 6020 ~ 60

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel PlatingNot Provided20 ~ 6020 ~ 60

-

1 6 Arbeitstage 10MC NylonNot ProvidedNot Provided20 ~ 6020 ~ 60

-

1 6 Arbeitstage 10Conductive MC Nylon R2Not ProvidedNot Provided20 ~ 6020 ~ 60

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided20 ~ 6020 ~ 60

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support