Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MC01-1 |
Teilenummer | MC01-1 | MC01-S1 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | EN 1.4301 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt | - |
Klemm-kraft (N) | 264.6 | |
Gewicht (g) | 30 | |
Öffnungswinkel Arm | 90° | |
Öffnungswinkel Spannhebel | 73° | |
Zubehör | * Nylon-Schraube | Edelstahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 264.6 | Klemmschraubengröße | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff der Klemmschrauben | Rostfreier Stahl | Spannarmhöhe, Ausführung | Standard | Spannarmhöhe(mm) | 12.7 |
Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spannarmlänge(mm) | 23 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 269 |
Spitzenschraube, Position einstellen1 | Nicht verstellbar (fest) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Spitze, Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften