Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / mit langem Griff, Flanschbasis, fester Kelmmbolzen, Klemmkraft 264,6 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC01L-1

Zubehör für Klemmenkomponenten/Metallgewindeköpfe für Klemmen/Kautschuk-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC01L-1
TeilenummerMC01L-1
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)264.6
Gewicht (g)35
Öffnungswinkel Arm90°
Öffnungswinkel Spannhebel73°
Zubehör* Nylon-Schraube
Stückpreis 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC01L-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zubehör für Klemmenkomponenten/Metallgewindeköpfe für Klemmen/Kautschuk-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Anzugskraft(N) 264.6 Grundwerkstoff EN 1.0038 Äquiv.
Klemmschraubengröße M4 Werkstoff der Klemmschrauben Rostfreier Stahl Spannarmhöhe, Ausführung Standard
Spannarmhöhe(mm) 12.7 Spannarmlänge, Ausführung Standard Spannarmlänge(mm) 23
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 269 Spitze, Zubehör Nylon-Schraube Spitzenschraube, Position einstellen1 Nicht verstellbar (fest)

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / mit langem Griff, Flanschbasis, fester Kelmmbolzen, Klemmkraft 264,6 N, die Teilenummer ist MC01L-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC01L-1.

Ergänzungsartikel

Technischer Support