Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / freie Montagerichtung, Schrauben-Druckbolzen Größe M6, Klemmkraft 900 N

Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / freie Montagerichtung, Schrauben-Druckbolzen Größe M6, Klemmkraft 900 N

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Horizontaler Handgriff/Schub-Zug-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC02-1
TeilenummerMC02-1MC02-S1
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.EN 1.4301 äquiv.
Wellenmaterial:
EN 1.4005 äquiv.
Stift: EN 1.4006 äquiv.
Oberflächenbehandlung* chromatiert (III-wertig)-
Hub (mm)20.34
Klemm-kraft (N)900
Öffnungswinkel Spannhebel189°
Gewicht (g)120
ZubehörStahlschraubeEdelstahlschraube
Stückpreis  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC02-1
MC02-S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Werkstoff der Klemmschrauben Spitze, Zubehör

12.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.StahlStahlschraube

33.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.4301 Äquiv.Rostfreier StahlEdelstahlschraube

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Horizontaler Handgriff/Schub-Zug-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung seitlich Anzugskraft(N) 900 Klemmschraube Stationär
Klemmschraubengröße M6 Grifflänge Standard Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 1399
Montageausführung wählbare Montagerichtung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support