Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MC02-1 |
Teilenummer | MC03-1 | MC03-S1 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | EN 1.4301 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | * chromatiert (III-wertig) | - |
Hub (mm) | 17 | |
Klemm-kraft (N) | 450 | |
Öffnungswinkel Spannhebel | 190° | |
Gewicht (g) | 50 | |
Zubehör | Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70 | * Edelstahlschraube |
Stückpreis |
Teilenummer |
---|
MC03-1 |
MC03-S1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Grundwerkstoff | Werkstoff der Klemmschrauben | Spitze, Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|
6.59 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Stahl + Kautschukteller | Schraube mit Gummikopf | |
16.69 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | EN 1.4301 Äquiv. | Rostfreier Stahl | Edelstahlschraube |
Loading...
Ausführung | seitlich | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 1399 | Klemmschraube | Stationär |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M4 | Hub L(mm) | 17 | Grifflänge | Standard |
Anzugskraft(N) | 450 | Montageausführung | Grundplatte mit Flansch |
MISUMI
Standardpreis 14.99 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 11.06 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
DESTACO
Standardpreis 20.89 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 20.30 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SUPER TOOL
Standardpreis 8.60 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.