Hersteller-Teilenummer: MC04-1L
Marke: MISUMI
Preis: 9.72 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC04-1L
Teilenummer |
MC04-3L |
Teilenummer | MC04-1L |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Klemm-kraft (N) | 186 |
Gewicht (g) | 75 |
Öffnungswinkel Arm | 104° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 62° |
Zubehör | Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70 |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC04-1L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
9.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 186 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | einstellbar | Klemmschraubengröße | M5 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + Kautschukteller |
Kategorie | Korpus | Spannarmhöhe, Ausführung | Standard | Spannarmhöhe(mm) | 24 |
Spannarmlänge, Ausführung | Langer Spannarm | Spannarmlänge(mm) | 51 | Grifflänge | Standard |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Klemmkraft 186 N, die Teilenummer ist MC04-1L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC04-1L.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften