Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Quadratischer Tsich

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Quadratischer Tsich

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Quadratischer Tsich:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung: Schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
ZSC40
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast
(N)
Verfahrgenauigkeit (µm)Gewicht
(kg)
Zubehör (2 Stück)Stückpreis
AusführungNr.GeradheitAusführung M-L
ZSC4040x40±114.2 9.820 0.16 CBST4-12 
6060x60±2114.7300.31 CBST4-12 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. >> S.2004
XY-Achsen-Montageplatte XPLTE: Diese Platte zum Verbinden von Tischen mit nicht passenden Befestigungsbohrungen verwenden.. >> S.1915

Optionen

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Quadratischer Tsich:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ZSC40
ZSC60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)

273.62 €

7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4040409.8±1120

287.44 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 6041 bis 60606014.7±2130

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Tipps: Griffverlängerungsmethode
Grifflänge und -Ø können mit der M6-Gewindebohrung, Tiefe 14, vergrößert werden.
(Beisp.) 7-Stern-Griff 2-S.1171) NKSM6-30 kann zur weiteren Griffverlängerung um 36mm verwendet werden.
Kleber verwenden, damit die Griffverlängerung nicht abgezogen wird.

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ±10 bis 30mm
Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Vorschubknopf Position Mittig Klemme Standard vertauscht Standard
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 4.2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support