Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNWHAD | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | Nenngröße |
SNWTD2S-1.5S SNWZFA1S | - | 6 |
Teile-nummer | D | L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1~9 | 10~14 | ||
SNWHAD | 1S | 25.4 | 60 | ||
1.5S | 38.1 | 80 | |||
2S | 50.8 | 80 | |||
2.5S | 63.5 | 80 | |||
3S | 76.3 | 80 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNWHAD1S |
SNWHAD1.5S |
SNWHAD2S |
SNWHAD2.5S |
SNWHAD3S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Nenngröße (Ø) | Innen-Ø d (d1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | 23 | |
19.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 35.7 | |
29.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 47.8 | |
33.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 59.5 | |
36.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 72.3 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | Umwandlungsadapter | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Anschweißen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Schlauchmodell | Befestigungsmaterial | EN 1.4301 Äquiv. | Ø, Mitte | Gleicher Ø, konzentrisch |
Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Nenngröße(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften