• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Kniestück mit 3 Anschlüssen

Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Kniestück mit 3 Anschlüssen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Anschlussart] Gewinde auf Gewinde, gleicher Durchmesser / gleicher Typ; Anschlussform: 3-Wege-Krümmer; Material: EN-JM 1010 Equiv. mit Oberflächenbehandlungsoptionen: Feuerverzinkung
Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Kniestück mit 3 Anschlüssen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
SGSTLEN-JM 1010 ÄquivalentFeuerverzinkt

Spezifikationen

Teile-nummer
SGPSD12
Teile-nummerRc (PT)(D)AStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~30 Stk.
SGSTL15A1/22826  
20A3/43430  
25A14338  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGSTL15A
SGSTL20A
SGSTL25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T1

11.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2

13.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/4

17.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Betriebsbedingungen der Fittings
FließzustandMax. Betriebsdruck (MPa)
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C1.0
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C1.4
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C2.0
*Pulsierendes Wasser ist ein Wasserstrom, der unter stationären Betriebsbedingungen erzeugt wird und sich diesbezüglich Druck und Durchflussrate periodisch verändern. (mit Ausnahme von vorübergehenden Änderungen).
*Statisch fließendes Wasser ist ein nicht pulsierender Wasserstrom.
* Da Verbindungen gegossen sind, können Maße in Klammern ( ), wie (D) und (T), nicht garantiert werden, sondern sind als Referenzwerte zu betrachten.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Mehrweg-Kniestück
Werkstoff EN-JM 1010 Äquiv. Anschlussgewinde (1) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt

Ergänzungsartikel

Technischer Support