Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl / Verbindungs-Kniestück / 90 Grad

Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl / Verbindungs-Kniestück / 90 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl/Verbindungs-Kniestück/90 Grad:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4401 Äquivalent
Enthält gerade Rohre mit Dichtflansch (hier -> SKFPK

Spezifikationen

Teile-nummer-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
Teile-nummerLEF ℓ QuadratischStückpreisMengen-Rabatt
AusführungDGrundkörper hMutter H1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
SKUEK3.18 (1/8)24.92.513.4181212
427.83.515.320.51414
627.9515.420.51414
6.35 (1/4)27.9515.420.51414
828.8616.8211415.87
9.53 (3/8)30.8817.8231719
1030.8817.8231719
1234.81022.8242223
12.7 (1/2)34.81022.8242223
Maße L und F sind zum Festziehen von Hand.
Werte in () für Maß D sind in Zoll angegeben.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SKUEK3.18
SKUEK4
SKUEK6
SKUEK6.35
SKUEK8
SKUEK9.53
SKUEK10
SKUEK12
SKUEK12.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (A1)
(Ø)

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.18

24.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

25.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

25.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.35

25.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108

25.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109.53

26.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

43.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

43.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.4401 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Verschraubung, Kniestücke Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahlrohre
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Ergänzungsartikel

Technischer Support