Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführungen | Ausführung | Werkstoff | |||||
Schlauch, einzeln | Ein Ende gequetscht | Beide Enden gequetscht | Haupt-material | Verstärkung | Pressfittings | ||
Form A, B | Form C | ||||||
Standard | HOSSW | HOSSWK | HOSSWR | Silikongummi | Polyestergarn | Nippel-Verbindungsstück :EN 1.4301 Äquivalent Verbindungsbeschichtung : Aluminium | Nippel-Verbindungsstück :EN 1.4404 Äquivalent Verbindungsbeschichtung :EN 1.4301 Äquivalent |
Vakuum- | SNHT | SNHTK | SNHTR | Silikongummi | Polyestergarn + EN 1.4401 Äquivalent Spule | - | Nippel-Verbindungsstück :EN 1.4404 Äquivalent Verbindungsbeschichtung :EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | Schlauchlänge | - | Form L | - | Form R |
HOSSW6 HOSSWK1.5S SNHTR2S | - - - | 1.5 2.0 1.0 | - - | LC LC | - | RC |
Nr. | HOSSW HOSSW□ | |||||
Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Dicke (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
6 | 6.3 | 12.3 | 3 | 80 | 0~1.0 | -30~150 |
9 | 9.5 | 16 | 3.25 | 100 | 0~1.0 | |
12 | 12.7 | 19.5 | 3.4 | 130 | 0~0.5 | |
19 | 19.0 | 28 | 4.5 | 180 | 0~0.5 | |
1S | 25.4 | 35.5 | 5.05 | 220 | 0~0.5 | |
1.5S | 38.1 | 50.5 | 6.2 | 310 | 0~0.5 | |
2S | 50.8 | 64.5 | 6.85 | 550 | 0~0.3 |
Nr. | SNHT□ SNHT□ | |||||
Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Dicke (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
1S | 25.4 | 35.5 | 5.05 | 180 | -0.1~0.7 | -30~150 |
1.5S | 38.1 | 50.5 | 6.2 | 280 | -0.1~0.7 | |
2S | 50.8 | 64.5 | 6.85 | 390 | -0.1~0.3 |
Schlauch Nenn-Ø innen | R (PT) G (PF) | Form A | Form B | ||
B (Schlüsselflächen) | (L) | B (Schlüsselflächen) | (L) | ||
6 | 1/4 | 17 | 37 | 14 | 43 |
9 | 3/8 | 19 | 43 | 17 | 47 |
12 | 1/2 | 24 | 49 | 22 | 53 |
19 | 3/4 | 30 | 59 | 27 | 65 |
Schlauch Nenn-Ø innen | Form C | ||||
A | B | C | D | (L) | |
1S | 50.5 | 43.5 | 23 | 22 | 56 |
1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 34 | 73 |
2S | 64 | 56.5 | 47.8 | 46 | 75 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOSSW1S-[0.6-5/0.1] |
HOSSW1.5S-[0.6-5/0.1] |
HOSSW2S-[0.6-5/0.1] |
HOSSW6-[0.3-20/0.1] |
HOSSW9-[0.3-20/0.1] |
HOSSW12-[0.3-10/0.1] |
HOSSW19-[0.3-10/0.1] |
HOSSWK1S-[0.6-5/0.1]-LC |
HOSSWK1.5S-[0.6-5/0.1]-LC |
HOSSWK2S-[0.6-5/0.1]-LC |
HOSSWK6-[0.3-20/0.1]-[LA,LB] |
HOSSWK9-[0.3-20/0.1]-[LA,LB] |
HOSSWK12-[0.3-10/0.1]-[LA,LB] |
HOSSWK19-[0.3-10/0.1]-[LA,LB] |
HOSSWR1S-[0.6-5/0.1]-LC-RC |
HOSSWR1.5S-[0.6-5/0.1]-LC-RC |
HOSSWR2S-[0.6-5/0.1]-LC-RC |
HOSSWR6-[0.3-20/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOSSWR9-[0.3-20/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOSSWR12-[0.3-10/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOSSWR19-[0.3-10/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
SNHT1S-[0.6-5/0.1] |
SNHT1.5S-[0.6-5/0.1] |
SNHT2S-[0.6-5/0.1] |
SNHTK1S-[0.6-5/0.1]-LC |
SNHTK1.5S-[0.6-5/0.1]-LC |
SNHTK2S-[0.6-5/0.1]-LC |
SNHTR1S-[0.6-5/0.1]-LC-RC |
SNHTR1.5S-[0.6-5/0.1]-LC-RC |
SNHTR2S-[0.6-5/0.1]-LC-RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø innen | Außen-Ø (mm) | Eigenschaften | Metallbefestigungen | Pressfitting, Material | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Schlauchlänge (m) | Linke Seite gequetscht, Passform | Rechte Seite gequetscht, Passform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 1S | 35.5 | Standardausführung / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Schlauch, einzeln | - | 220 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5S | 50.5 | Standardausführung / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Schlauch, einzeln | - | 310 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 2S | 64.5 | Standardausführung / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Schlauch, einzeln | - | 550 | 0~0.3 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 12.3 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Schlauch, einzeln | - | 80 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 16 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Schlauch, einzeln | - | 100 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 19.5 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Schlauch, einzeln | - | 130 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 28 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Schlauch, einzeln | - | 180 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 1S | 35.5 | Standardausführung / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Ein Ende gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 220 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | Form C [LC] | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5S | 50.5 | Standardausführung / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Ein Ende gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 310 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | Form C [LC] | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 2S | 64.5 | Standardausführung / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Ein Ende gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 550 | 0~0.3 | 0.6 ~ 5 | Form C [LC] | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 12.3 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Ein Ende gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 80 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Form A [LA] / Form B [LB] | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 16 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Ein Ende gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 100 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Form A [LA] / Form B [LB] | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 19.5 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Ein Ende gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 130 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | Form A [LA] / Form B [LB] | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 28 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Ein Ende gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 180 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | Form A [LA] / Form B [LB] | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 1S | 35.5 | Standardausführung / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 220 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | Form C [LC] | Form C [RC] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5S | 50.5 | Standardausführung / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 310 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | Form C [LC] | Form C [RC] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 2S | 64.5 | Standardausführung / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 550 | 0~0.3 | 0.6 ~ 5 | Form C [LC] | Form C [RC] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 12.3 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 80 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Form A [LA] / Form B [LB] | Form A [RA] / Form B [RB] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 16 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 100 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Form A [LA] / Form B [LB] | Form A [RA] / Form B [RB] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 19.5 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 130 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | Form A [LA] / Form B [LB] | Form A [RA] / Form B [RB] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 28 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 180 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | Form A [LA] / Form B [LB] | Form A [RA] / Form B [RB] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 35.5 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / vakuumgeeignet | Schlauch, einzeln | - | 180 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 38 | 50.5 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / vakuumgeeignet | Schlauch, einzeln | - | 280 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 64.5 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / vakuumgeeignet | Schlauch, einzeln | - | 390 | -0.1~0.3 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 35.5 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / vakuumgeeignet | Ein Ende gequetscht | EN 1.4404 Äquiv. | 180 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | Form C [LC] | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 38 | 50.5 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / vakuumgeeignet | Ein Ende gequetscht | EN 1.4404 Äquiv. | 280 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | Form C [LC] | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 64.5 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / vakuumgeeignet | Ein Ende gequetscht | EN 1.4404 Äquiv. | 390 | -0.1~0.3 | 0.6 ~ 5 | Form C [LC] | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 35.5 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / vakuumgeeignet | Beide Enden gequetscht | EN 1.4404 Äquiv. | 180 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | Form C [LC] | Form C [RC] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 38 | 50.5 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / vakuumgeeignet | Beide Enden gequetscht | EN 1.4404 Äquiv. | 280 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | Form C [LC] | Form C [RC] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 64.5 | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / vakuumgeeignet | Beide Enden gequetscht | EN 1.4404 Äquiv. | 390 | -0.1~0.3 | 0.6 ~ 5 | Form C [LC] | Form C [RC] |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Luft / Spezielle Werksanforderungen | Nutzung Schneidservice | Enthalten | Schlauchmaterial | Silikongummi |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | milchweiss | Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø innen
Außen-Ø(mm)
Eigenschaften
Metallbefestigungen
Pressfitting, Material
Minimaler Biegeradius(mm)
Schlauchlänge(m)
Linke Seite gequetscht, Passform
Rechte Seite gequetscht, Passform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften