Sanitäre Anlagen mit Flansch-Kugelventil

Sanitäre Anlagen mit Flansch-Kugelventil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ein Flansch-Ventil mit einer vollen Öffnung Struktur. [Hauptkörperform: gerade "Hauptkörpermaterial" EN 1.4308 Equiv. "Verwendete Medien" Wasser/Luft/Öl/Gas "Kugelsitzmaterial" Fluorpolymer
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Die Teilenummer BFRBG wird wegen Produkterneuerung planmäßig im März 2025 eingestellt. Bitte beachten Sie, dass der Verkauf eingestellt wird, sobald der Vorrat erschöpft ist. Der Zeitpunkt kann also je nach Auftragsstatus variieren. Der Nachfolgeartikel (Teilenummer BFRBGN) soll planmäßig im Mai 2024 in den Verkauf gehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Sanitäre Anlagen mit Flansch-Kugelventil:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer
BFRBG15A
Teile-nummerdDP.C.D.gtfhL(W)(H)QPMStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 Stk.2 ~ 5 Stk.
BFRBG15A159570511211510814585M442M5  
20A2010075561411511714592M442M5  
25A2512590671411912716590M550M6  
32A32135100761621914016597M550M6  
40A381401058116219165230108M570M8  
50A501551209616219178230116M570M8  
 ■  Spezifikationen 
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl und Gas
Max. Betriebsdruck1.4MPa

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BFRBG15A
BFRBG20A
BFRBG25A
BFRBG32A
BFRBG40A
BFRBG50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Handgriff-Ø
(Ø)
Nr.

78.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1088514515A

91.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1179214520A

125.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1279016525A

162.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1409716532A

177.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16510823040A

227.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 17811623050A

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Sanitäre Anlagen mit Flansch-Kugelventil:Verwandte bildanzeige
 ■ Merkmale:
•Die Ausführung mit vollen Anschlüssen reduziert Druckverluste.
• Präzisions-Gussartikel mittels Wachsausschmelzverfahren gefertigt.
•Schlüsselposition kann in der vollständig geöffneten oder vollständig geschlossenen Stellung verriegelt werden.
• Antistatische Funktion.
•Gewinde an der oberen Spindel und Befestigung mittels flacher Unterlegscheibe. Schrauben verhindern das Abfallen des Griffs.

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas
Griffform Griffhebel, Ausführung Kugelpfanne, Material Fluorkunststoff Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.4
Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support