• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kugelventile/Rostfreier Stahl/PT-Innengewinde/PF(G)-Innengewinde

Kugelventile/Rostfreier Stahl/PT-Innengewinde/PF(G)-Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kugelventile/Rostfreier Stahl/PT-Innengewinde/PF(G)-Innengewinde
  • Kugelventile/Rostfreier Stahl/PT-Innengewinde/PF(G)-Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelventile/Rostfreier Stahl/PT-Innengewinde/PF(G)-Innengewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffMax. Betriebsdruck
BSGFGrundkorpus: EN 1.4408 Äquivalent Kugelblech: Fluor-KunststoffWasser, Öl, Luft, Gas: 4.12MPa
Gesättigter Dampf: 1MPa

Spezifikationen

Teile-nummer
BSRC8A
BSGFB8A
Teile-nummerRc (PT)G (PF)LAdSForm AForm BStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.(H)W(H)W1~4 Stk.5 ~ 10 Stk.
BSGFA
(Ausführung mit Hebel)
B
(Mit Flügelschraube)
8A1/41/43911.551727652751
10A3/83/8441272139682955
Teilenummer
BSGFA8A
BSGFB8A
BSGFB10A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Griffform Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Handgriff-Ø
(Ø)
Nr.

23.40 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/4Griffhebel, Ausführung3927658A

23.40 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/4Mit Flügelschraube3927518A

25.20 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3/83/8Mit Flügelschraube44295510A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf
Kugelventil, Ausführung Standard, Bohrungstyp Versorgungsseite, Verbindungsausführung RC (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung G (PF)
Kugelpfanne, Material Fluorkunststoff Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support