Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
NSBCC33 |
Teile-nummer | R | Rc | L | H | H1 | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | (PT) | (PT) | 1~4 Stk. | 5~20 | |||
NSBPC | 11 | 1/8 | 1/8 | 38 | 41 | 6 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | 42 | 44 | ||||
33 | 3/8 | 3/8 | 45 |
Teilenummer
|
---|
NSBPC11 |
NSBPC22 |
NSBPC33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge (mm) | Höhe (mm) | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8 | 1/8 | 38 | 41 | 11 | |
11.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 42 | 44 | 22 | |
11.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 45 | 44 | 33 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Wasser, Luft, Öl |
Betriebstemperaturbereich | -10~80˚C (kein Frost) |
Max. Betriebsdruck | 0.98MPa |
Grundkörper, Form | gerade Lauffläche | Grundwerkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R (PT) | Steuerseite, Verbindungsausführung | RC (PT) | Griffform | Rändelgriff |
Kugelpfanne, Material | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 | Handgriff-Ø(mm) | 25 |
Betriebsmethode | Manuelle Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften