Nadelventile / PT-Außengewinde und Ausführung mit Haltebund / Rostfreier Stahl

Nadelventile / PT-Außengewinde und Ausführung mit Haltebund / Rostfreier Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] PT-Stecker / Schlauchanschluss Kompakt-Nadelventil. -Ermöglicht die Feineinstellung der Durchflussmenge von Wasser, Öl und Luft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Nadelventile/PT-Außengewinde und Ausführung mit Haltebund/Rostfreier Stahl:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Messing
  Oberflächenbehandlung: Verchromt Plating

Spezifikationen

Teile-nummer
NSBCC33
Teile-nummerPassender Schlauchinnen-Ø (mm)R
(PT)
DLHH1StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
NSBHR6161/8756446
9393/810.566
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
Teilenummer
NSBHR61
NSBHR93
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø
(Ø)
Länge
(mm)
Nr.

14.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/865661

14.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/896693

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-10~80˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck0.98MPa

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung R (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung Schlauchstutzen Griffform Rändelgriff
Kugelpfanne, Material Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Höhe(mm) 44
Handgriff-Ø(mm) 25 Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support