Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Artikelbezeichnung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Aluminiumrahmen | EN AC-51 400/AIMgSi0,7-T5 | eloxiert | |
Mittel- verbinder | Mittelstift | 1.4308/G-X6CrNi18-9 | - |
Stiftführung | 1.4301/X5CrNi18-10 | ||
Stellschraube | 1.7220/34CrMo4 | Schwarzer Film |
Teilenummer | Verbinderteil | L 0.5mm-Schritte | Profile | Integriertes Verbinderteil | A | Zum Anziehen ist Schlüssel erforderlich. | ||
Mittelverbinder | Stückz. | |||||||
JFSM | 5-2020 | L (Nur linke Stirnseite) | 100~4000 | HFS5-2020 (S.477) | HMJ5 (S.629) | 1 | 20 | Für M4 |
W (Doppelstirnflächen) | 2 | |||||||
6-3030 | L (Nur linke Stirnseite) | HFS6-3030 (S.511) | HMJ6 (S.629) | 1 | 30 | Für M6 | ||
W (Doppelstirnflächen) | 2 | |||||||
8-4040 | L (Nur linke Stirnseite) | HFS8-4040 (S.553) | HMJ8 (S.629) | 1 | 40 | |||
W (Doppelstirnflächen) | 2 | |||||||
8-4545 | L (Nur linke Stirnseite) | HFS8-4545 (S.591) | HMJ8-45 (S.629) | 1 | 45 | |||
W (Doppelstirnflächen) | 2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
JFSM5-2020L-[100-4000/0.5] |
JFSM5-2020W-[100-4000/0.5] |
JFSM6-3030L-[100-4000/0.5] |
JFSM6-3030W-[100-4000/0.5] |
JFSM8-4040L-[100-4000/0.5] |
JFSM8-4040W-[100-4000/0.5] |
JFSM8-4545L-[100-4000/0.5] |
JFSM8-4545W-[100-4000/0.5] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Name der Serie | Profilnr. | Integrierte Verbinder | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm) | 5-2020 | L (Left End Face only) | 100 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm) | 5-2020 | W (Double End Faces) | 100 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm) | 6-3030 | L (Left End Face only) | 100 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm) | 6-3030 | W (Double End Faces) | 100 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm) | 8-4040 | L (Left End Face only) | 100 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm) | 8-4040 | W (Double End Faces) | 100 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm) | 8-4545 | L (Left End Face only) | 100 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm) | 8-4545 | W (Double End Faces) | 100 ~ 4000 |
Loading...
Werkstoff | EN AC-51400-T5 Äquiv. | Profilserie | HFS | Ausführung | Center Joint Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Name der Serie
Profilnr.
Integrierte Verbinder
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften