• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Abdeckung und Nutfeder / Serie 8-45, HBLFSNT□-□ / Aluminium-Druckguss / 90° / 1 Nut Profil / Nutbreite 10

Serie 8-45/Winkelverbinder/Mit Kappe:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff: EN AC-46100 Äquiv. (Hauptkorpus), Polyamid schwarz (Abdeckung)

Spezifikationen

Teilenummer
HBLFSNK8-45
TeilenummerGewicht (g)ZubehörPassende Schraube, T-MutterZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
TeilStückz.TeilStückz.schraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLFSNT8-4562Verbinder1Verbinderabdeckung1CBM8-202HNTT8-822058

Optionen

Serie 8-45/Winkelverbinder/Mit Kappe:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLFSNT8-45
HBLFSNT8-45-SEP
HBLFSNT8-45-SET
HBLFSNT8-45-SEU
HBLFSNT8-45-SSP
HBLFSNT8-45-SST
HBLFSNT8-45-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZubehör

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not Provided

4.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SET (Screw, Nut Set)

4.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

4.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Abdeckung Profilserie Halter für 8-45 Serien (Profilnutbreite 10mm) Passende Profilbreite(mm) 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 180 / 200
Anzahl der Profilnuten 1 Nut Verdrehschutz Beidseitig Sonderausführung Standard
Verdrehschutz mit Eckführung ohne Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Profilserie HFS
Profilnr. 8 Profilgröße For 45, 90, 100 Halterungstyp Brackets with Cover
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Not Provided Passende Schrauben M8 Screws Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 2

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support