Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

[Standard] Z-Achse / Kreuzrollenführung

Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Typ A
ZCRS40
TeilenummerVorderansichtSeitenansichtDraufsicht
TYPA(B)HVerfahrweg (mm)FK(J)DGNW1W2tPQXYy
ZCRS254135±3.21345(6.8)9.512.571524864.517164
405935±6.52452(10.8)1316.81220248105.516164
5059302461(10.8)1316.810203010105.520205
6059252464(10.8)1316.810204010105.525255
8059202480(10.8)1316.8-204010105.5502510
908020±12.52484(10.8)1316.8-205010105.5502515
10080202480(10.8)1316.8-205010105.5502510
120155.530±2524101(10.8)1816.2-205010105.5502510

• leistung
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Traglast
(N)
VerfahrgenauigkeitDrehmomentbelastung(N m)Abweichung unter Last ("/N•cm)Gewicht
(kg)
Stückpreis
TYPAGeradheitNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzen
ZCRS2525x254.930µm1.10.80.43.032.851.80.06 
4040x409.82.72.22.00.380.420.280.24 
5050x5014.73.53.03.30.20.220.120.34 
6060x6019.65.24.35.50.120.110.070.46 
8080x804919.215.117.30.050.050.040.76 
9090x9025.020.022.00.050.050.041.03 
100100x10036.030.033.00.060.070.051.2 
120120x12057.244.766.70.030.020.011.79 
Max. Die Haltekraft (Ref.) variiert in Abhängigkeit von der Änderung des Anzugsmoments. Achten Sie auf entsprechende Sicherheitsgrenzen entsprechend der Konstruktion.
Auflösung Mikrometerschraube 10µm/Teilung

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZCRS25
ZCRS50
ZCRS60
ZCRS80
ZCRS90
ZCRS100
ZCRS120
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)

161.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 25bis zu 255 bis 30Bis ±10 mm1 bis 1525254.9±3.2153.032.851.8

190.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20505014.7±6.5200.20.220.12

262.27 €

1 6 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20606019.6±6.5200.120.110.07

317.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50Bis ±10 mm15.1 bis 20808049±6.5200.050.050.04

293.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50±10 bis 30mm15.1 bis 20909049±12.5200.050.050.04

337.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 12030.1 bis 50±10 bis 30mm15.1 bis 2010010049±12.5200.060.070.05

440.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 12030.1 bis 50±10 bis 30mm15.1 bis 2012012049±25200.030.020.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Zufuhrmethode Mikrometerschrauben Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Kreuzrollenführung Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Tisch, Geradheit(µm) 30 Vorschubknopf Position Mittig
Klemme Standard vertauscht Standard Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support