Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XYDTS60 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Gewicht (kg) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | Geradheit | ||||||
XYDTS | 50 | 30x50 | ±16 | 16.7 | 24.5 | 50µm | 0.39 | |
60 | 40x60 | ±21 | 34.3 | 0.52 | ||||
90 | 40x90 | ±35 | 0.72 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XYDTS50 |
XYDTS60 |
XYDTS90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 5 bis 30 | ±10 bis 30mm | ±10 bis 30mm | 50 | 30 | 24.5 | ±16 | ±16 | ||
311.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 41 bis 60 | 30.1 bis 50 | ±10 bis 30mm | ±10 bis 30mm | 60 | 40 | 34.3 | ±21 | ±21 | ||
346.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 30.1 bis 50 | ±30mm oder mehr | ±30mm oder mehr | 90 | 40 | 34.3 | ±35 | ±35 |
Loading...
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) | 26 bis 40 | Zufuhrmethode | Ritzeltrieb | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanz-Schienenführung | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 60.1 bis 70 |
Tischgröße (Dicke) H(mm) | 62 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang | Tisch, Geradheit(µm) | 50 |
Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard | vertauscht | Standard |
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | Standard | Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
horizontale Traglast(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften